Descrizione degli inserimenti statistici

La seguente tabella descrive i diversi inserimenti utilizzati nelle procedure guidate di Foglio elettronico.

Input

Descrizione

m0

Il valore ipotizzato della media della popolazione sottoposta a verifica.

s

Deviazione standard nota della popolazione; deve essere un numero reale > 0.

Lista

Il nome della lista contenente i dati sottoposti a verifica.

Lista frequenze

Il nome della lista contenente i valori di frequenza per i dati di Lista. Impostazione predefinita=1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi | 0. I valori di frequenza possono essere digitati anche come una lista, nel formato {1, 1, 3, 2}.

v, Sx, n

Statistiche riepilogative (media, deviazione standard e dimensione del campione) per test e intervalli su un campione.

s1

La deviazione standard nota della popolazione relativa alla prima popolazione per test e intervalli su due campioni. Deve essere un numero reale > 0.

s2

La deviazione standard nota della popolazione relativa alla seconda popolazione per test e intervalli su due campioni. Deve essere un numero reale > 0.

Lista 1, Lista 2

I nomi delle liste contenenti i dati sottoposti a verifica per test e intervalli su due campioni.

Frequenza 1, Frequenza 2

I nomi delle liste contenenti le frequenze per i dati di Lista 1 e Lista 2 per test e intervalli su due campioni Impostazione predefinita=1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi | 0.

v1, Sx1, n1,
v2, Sx2, n2

Statistiche riepilogative (media, deviazione standard e dimensione del campione) per il campione uno e il campione due in test e intervalli su due campioni.

Aggregata

Specifica se le variazioni devono essere raggruppate per 2-Campione t Test e 2-Campione Intervallo t.

p0

La proporzione di campione prevista per 1-Prop z Test. Deve essere un numero reale, tale che 0 < p0 < 1.

x

Il numero di successi nel campione per 1-Prop z Test e 1-Prop z Intervallo. Deve essere un numero intero | 0.

n

Il numero di osservazioni nel campione per 1-Prop z Test e 1-Prop Intervallo z. Deve essere un numero intero > 0.

x1

Il numero di successi nel campione uno per 2-Prop z Test e 2-Prop Intervallo z. Deve essere un numero intero | 0.

x2

Il numero di successi nel campione due per 2-Prop z Test e 2-Prop Intervallo z. Deve essere un numero intero | 0.

n1

Il numero di osservazioni nel campione uno per 2-Prop z Test e 2-Prop Intervallo z. Deve essere un numero intero > 0.

n2

Il numero di osservazioni nel campione due per 2-Prop z Test e 2-Prop Intervallo z. Deve essere un numero intero > 0.

Livello-C

Il livello di confidenza per le istruzioni dell'intervallo. Deve essere | 0 e < 100. Se è | 1, si assume che sia dato come percentuale e viene diviso per 100. Predefinito=0,95.

RegEQ (Equazione di regressione)

Richiesta di inserimento del nome della funzione in cui è memorizzata l'equazione di regressione calcolata.