Creazione di librerie e oggetti libreria
Un documento è considerato una libreria quando viene salvato o copiato nella cartella librerie designata. L’ubicazione predefinita è:
| • | Windows®: Documenti\TI-Nspire\MieLibrerie. |
| • | Macintosh®: Documenti\TI_Nspire\MieLibrerie. |
| • | Palmare: MieLibrerie |
Se la cartella è stata eliminata per errore, è necessario ricrearla prima di cercare di utilizzare le librerie.
È possibile definire oggetti libreria utilizzando l’Editor di programmi o l’applicazione Calcolatrice. Gli oggetti libreria devono essere definiti con un comando Define e devono risiedere nella prima attività di un documento libreria.
Nota: se si utilizza l’Editor di programmi per definire una funzione o un programma libreria, occorre memorizzare l’oggetto e salvare anche il documento. Salvando il documento non si salva automaticamente l’oggetto. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo “Programmazione” nella documentazione.
Per l’attribuzione di nomi a documenti e oggetti libreria valgono restrizioni particolari.
| • | Un nome di documento libreria deve essere un nome valido di variabile composto da 1 a 16 caratteri, non deve contenere punti e non deve iniziare con un trattino basso. |
| • | Un nome di oggetto libreria deve essere un nome valido di variabile composto da 1 a 15 caratteri. Non deve contenere punti e non deve iniziare con un trattino basso. |