Animazione di punti su oggetti
È possibile animare qualsiasi punto creato come punto su un oggetto o un grafico. Più punti possono essere animati simultaneamente.
| 1. | Dal menu Azioni, selezionare Attributi. |
| 2. | Fare clic sul punto per visualizzarne gli attributi. |
| 3. | Premere ▼ per selezionare gli attributi dell'animazione. |
| 4. | Premere ◄ or ► per selezionare l'animazione unidirezionale o bidirezionale. |
| 5. | Digitare un valore per impostare la velocità dell'animazione. Qualsiasi velocità diversa da zero avvia l'animazione. Per invertire la direzione, inserire un valore negativo. |
| 6. | Premere Invio per visualizzare i controlli dell'animazione . |
| 7. | Premere ESC per chiudere lo strumento Attributi. |
| ▶ | Per sospendere temporaneamente tutte le animazioni su una pagina, fare clic su Pausa . |
| ▶ | Per riprendere tutte le animazioni, fare clic su Riproduci . |
Attraverso il reset, si sospendono temporaneamente tutte le animazioni e si riportano tutti i punti animati alle posizioni occupate quando sono stati animati la prima volta.
| ▶ | Per resettare un'animazione, fare clic su Reset . |
| 1. | Fare clic su Reset per interrompere tutta l'animazione. |
| 2. | Dal menu Azioni, selezionare Attributi. |
| 3. | Fare clic sul punto per visualizzarne gli attributi. |
| 4. | Selezionare l'attributo dell'animazione e digitare una nuova velocità dell'animazione. Per interrompere l'animazione del punto, inserire zero. |
Nota: se esistono altri punti animati, i controlli dell'animazione rimangono nell'area di lavoro.
Animazione di un punto
.
.