CAS: Operazioni con le unità di misura
Nel Catalogo è disponibile un elenco di costanti e di unità di misura predefinite. È inoltre possibile creare unità di misura personalizzate.
Nota: se si conosce il nome di un'unità, è possibile inserirlo direttamente. Ad esempio, è possibile digitare _qt per specificare quarti. Per digitare il carattere trattino basso sul palmare, premere / _.
È possibile convertire un valore tra due unità di misura della stessa categoria (ad esempio, lunghezza).
Esempio: utilizzando il Catalogo, convertire 12 metri in piedi. L'espressione è la seguente: 12•_m►_ft.
| 1. | Nella riga di introduzione, digitare 12. |
| 2. | Nella scheda Utilità, fare clic su per mostrare le conversioni delle unità. |
Palmare: Premerek 3.
| 3. | Selezionare la categoria Length (Lunghezza) per espandere l'elenco delle unità di lunghezza predefinite. |
Palmare: Scorrere fino alla categoria Length (Lunghezza) e premere Invio.
| 4. | Scorrere fino a meter (metro). |
Palmare: Scorrere fino a _m (si noti il suggerimento meter (metro) nella finestra della Guida).
| 5. | Premere Invio per inserire _m nella riga di introduzione. |
| 6. | Fare clic sull'operatore di conversione (►) nella parte superiore dell'elenco Units (Unità) e premere Invio per inserirlo nella riga di introduzione. |
| 7. | Selezionare _ft dalla categoria Length (Lunghezza) e premere Invio. |
| 8. | Premere Invio per calcolare l'espressione. |
Allo stesso modo delle unità predefinite, i nomi delle unità definite dall'utente devono iniziare con il carattere trattino basso.
Esempio: utilizzando le unità predefinite _ft e _min, definire un'unità denominata _fpm che consente di inserire valori di velocità in piedi per minuto e di convertire risultati di velocità in piedi per minuto.
Ora è possibile utilizzare la nuova unità di velocità _fpm.
CAS: Conversione di unità di misura
per mostrare le conversioni delle unità.