Panoramica delle variabili
Una variabile è un valore definito che può essere utilizzato più volte in un'attività. È possibile definire un valore o una funzione come variabile all'interno di ogni applicazione. In un'attività, le variabili sono condivise dalle applicazioni di TI-Nspire™. Ad esempio, è possibile creare una variabile in Calcolatrice e successivamente utilizzarla o modificarla in Grafici, Geometria o Foglio& elettronico all'interno della medesima attività.
Ogni variabile ha un nome e una definizione. La definizione può essere modificata e quando si modifica la definizione, tutte le occorrenze della variabile nell'attività vengono aggiornate per implementare la nuova definizione. Nel software TI-Nspire™, una variabile ha quattro attribuiti:
| • | Nome - Nome definito dall'utente assegnato al momento della creazione. |
| • | Posizione - Le variabili sono archiviate nella memoria. |
| • | Valore - Numero, testo, espressione matematica o funzione. |
| • | Tipo - Tipo di dati che possono essere memorizzati come variabile. |
Le variabili create con il comando Local all'interno di una funzione o di un programma definito dall'utente non sono accessibili al di fuori di tale funzione o programma.
Utilizzo delle variabili in un'attività
| • | Quando viene creata per la prima volta, una variabile è disponibile solo per l'attività in cui è definita. |
| • | Una variabile può essere utilizzata più volte nelle applicazioni che fanno parte della stessa attività. |
| • | Se il valore della variabile viene modificato nell'applicazione originale, tale modifica viene riflessa in tutte le applicazioni in cui la variabile è utilizzata. |
| • | Una variabile non è disponibile per altre attività o documenti fino a quando non viene definita come oggetto libreria e copiata in una cartella libreria. Consultare Librerie per ulteriori informazioni. |
Collegamenti argomento
Attribuzione di nomi di variabili e funzioni
Creazione di variabili in Calcolatrice
Creazione di variabili in Grafici
Creazione una variabile da un valore di Geometria
Creazione di variabili in Foglio& elettronico
Regolazione dei valori delle variabili con un cursore a scorrimento
Collegamento di una cella o colonna di Foglio& elettronico a una variabile