W
|
Catalogo > |
|||||||||||||
|
Sospende l'esecuzione per un periodo di tempoInSecondi secondi. Wait è particolarmente utile in un programma che necessita di un breve ritardo per consentire che i dati richiesti diventino disponibili. L'argomento tempoInSecondi deve essere un'espressione che viene semplificata a un valore decimale da 0 a 100. Il comando arrotonda questo valore al decimo di secondo più vicino. Per annullare un
Nota: È possibile utilizzare il comando Wait all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione. |
Per attendere 4 secondi: Wait 4
Per attendere 1/2 secondo: Wait 0.5
Per attendere 1,3 secondi utilizzando la variabile seccount: seccount:=1.3
Questo esempio fa accendere un LED verde per 0,5 secondi e quindi lo spegne. Send “SET GREEN 1 ON”
|
|
Catalogo > |
|
|
Calcola l'espressione Espr1, restituisce il risultato e memorizza i codici di tutte le avvertenze generate nella variabile di lista varStato. Se non sono generate avvertenze, questa funzione assegna a varStato una lista vuota. Espr1 può essere qualsiasi espressione matematica valida di TI‑Nspire™ o TI‑Nspire™ CAS. Non è possibile utilizzare un comando o una assegnazione come Espr1. varStato deve essere un nome di variabile valido. Per un elenco dei codici di avvertenza e dei messaggi associati, vedere qui. |
|
|
Catalogo > |
|
|
when(Condizione, risultatoVero [, risultatoFalso][, risultatoSconosciuto]) Þespressione Restituisce risultatoVero, risultatoFalso o risultatoSconosciuto, a seconda che Condizione sia vera, falsa o sconosciuta. Restituisce la voce inserita se gli argomenti immessi sono insufficienti per specificare un risultato appropriato. |
|
|
Omettere sia risultatoFalso che risultatoSconosciuto se si desidera che l’espressione venga definita solamente nella regione in cui Condizione è vera. |
|
|
Utilizzare undef come risultatoFalso per definire un’espressione che esegua una rappresentazione grafica solo in un intervallo. |
|
|
when() è utile per la definizione di funzioni ricorsive. |
|
|
Catalogo > |
|
|
While Condizione Esegue le istruzioni di Blocco fino a quando Condizione è vera. Blocco può essere una singola espressione o una serie di espressioni separate dal carattere “:”. Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto. |
|