Costanti e valori

Nella seguente tabella sono elencate le costanti con i rispettivi valori disponibili durante l’esecuzione delle conversioni di unità. Possono essere digitate manualmente o selezionate dall’elenco Constanti in Utilità > Conversioni di unità (palmare: premere k 3).

Costante

Nome

Valore

_c

Velocità della luce

299792458 _m/_s

_Cc

Costante di coulomb

8987551787.3682 _m/_F

_Fc

Costante di Faraday

96485.33289 _coul/_mol

_g

Accelerazione di gravità

9.80665 _m/_s2

_Gc

Costante gravitazionale

6.67408E-11 _m3/_kg/_s2

_h

Costante di Planck

6.626070040E-34 _J _s

_k

Costante di Boltzmann

1.38064852E-23 _J/_¡K

_m0

Permeabilità del vuoto

1.2566370614359E-6 _N/_A2

_mb

Magnetone di Bohr

9.274009994E-24 _J _m2/_Wb

_Me

Massa a riposo dell’elettrone

9.10938356E-31 _kg

_Mm

Massa del muone​

1.883531594E-28 _kg

_Mn

Massa a riposo del neutrone

1.674927471E-27 _kg

_Mp

Massa a riposo del protone

1.672621898E-27 _kg

_Na

Numero di Avogadro

6.022140857E23 /_mol

_q

Carica dell’elettrone

1.6021766208E-19 _coul

_Rb

Raggio di bohr

5.2917721067E-11 _m

_Rc

Costante molare del gas

8.3144598 _J/_mol/_¡K

_Rdb

costante di Rydberg

10973731.568508/_m

_Re

Raggio dell’elettrone

2.8179403227E-15 _m

_u

Massa atomica

1.660539040E-27 _kg

_Vm

Volume molare

2.2413962E-2 _m3/_mol

_H0

Permittività del vuoto

8.8541878176204E-12 _F/_m

_s

Costante di Stefan-Boltzmann

5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4

_f0

Quanto di flusso magnetico

2.067833831E-15 _Wb