Verrouillage et déverrouillage des variables

La fonction de verrouillage vous permet de protéger les variables contre les opérations de modification ou de suppression. Elle prévient tout risque de modification non souhaitée des variables.


Les listes de valeurs temporelles et d'altitude peuvent être verrouillées pour préserver l'intégrité des activités.


Il est possible de verrouiller la fonction de référence f1 pour empêcher toute modification accidentelle ou non souhaitée.

Variables non verrouillables

• Variable système Ans
• Groupes de variables stat. et tvm.

Informations importantes concernant les variables verrouillées

• Pour verrouiller les variables, vous devez utiliser la commande Lock.
• Pour modifier ou supprimer une variable verrouillée, vous devez préalablement la déverrouiller.
• La liste du menu des variables affiche une icône représentant un verrou pour les variables verrouillées.
• La commande Lock supprime l'historique des opérations Rétablir/Annuler lorsqu'elle est appliquée à des variables déverrouillées.

Exemples de verrouillage

Lock a,b,c

Verrouille les variables a, b et c à partir de l'application Calculs.

Lock messtats

Verrouille toutes les variables du groupe messtats.

UnLock func2

Déverrouille la variable func2.

lm:=getLockInfo(var2)

Récupère les informations d'état de verrouillage de var2 et affecte cette valeur à lm dans l'application Calculs.

Pour une description détaillée des commandes Lock, UnLock et getLockInfo(), reportez-vous à la section Guide de référence de la documentation.

Mise à jour d'une variable

Si vous mettez à jour une variable avec le résultat d'un calcul, vous devez enregistrer ce résultat de façon explicite.

Entrée

Résultat

Commentaire

a := 2

2

 

a3

8

Résultat non enregistré dans la variable a

a

2

 

a := a3

8

Variable a mise à jour avec le résultat

a

8

 

a2 & a

64

Variable a mise à jour avec le résultat

a

64

 

Réutilisation de la dernière réponse

Chaque instance de l'application Calculs enregistre automatiquement le dernier résultat calculé dans une variable système appelée Ans. Vous pouvez utiliser cette variable Ans pour créer un enchaînement de calculs.

Remarque : n'établissez pas de lien avec Ans ou toute autre variable système. Cela pourrait empêcher le système de la mettre à jour. Les variables système incluent des résultats de statistiques (tels que Stat.RegEqn, Stat.dfError et Stat.Resid) de même que des variables du Solveur Finance (telles que tvm.n, >tvm.pmt et tvm.fv).

Pour illustrer l'utilisation de la variable Ans, vous pouvez, par exemple, calculer la surface d'un potager de 1,7 m sur 4,2 m. Calculez ensuite la production au mètre carré si le potager produit 147 tomates.

1. Calculez la surface :
- Sur la ligne de saisie Calculs, tapez 1.7*4.2, puis appuyez sur Entrée.
- Unité : sur la ligne de saisie Calculs, tapez 1.7 r 4.2, puis appuyez sur ·.

2. Réutilisez le résultat précédent pour calculer la production par mètre carré :
- Tapez 147/ans et appuyez sur Entrée pour calculer la production.
- Unité : tapez 147 p ans et appuyez sur · pour calculer la production.

3. En guise de deuxième exemple, calculez , puis ajoutez 2*log(45).
- Tapez 3.76/(-7.9+sqrt(5)), puis appuyez sur Entrée.
- Unité : tapez 3.76 p (v7.9+sqrt(5)), puis appuyez sur ·.

4. Réutilisez la dernière réponse :
- Tapez ans+2*log(45), puis appuyez sur Entrée.
- Unité : tapez ans+2 r log(45), puis appuyez sur ·.

Substitution temporaire d'une variable par une valeur

Utilisez l'opérateur « | » (sachant que) pour assigner une valeur à une variable pour un seul calcul de l'expression.