Passage au mode Test avec un code test

Remarque : Cela s’applique au logiciel TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS, sauf mention contraire. Si vous ne connaissez pas le code test, vous pouvez l’obtenir en utilisant la méthode Choisir les restrictions.

1. Sélectionnez Fichier > Mode Test > Saisir le code Test.

Cela ouvre la boîte de dialogue Configuration du mode Test.

2. Saisissez votre code test à huit chiffres.

Si le code est valide, une coche verte s’affiche. L’exemple suivant utilise le code d’usine TI par défaut 0001-6382.

Lorsque le code est validé, il est stocké et s’affiche lors du prochain appel de la boîte de dialogue Saisir le code du mode Test.

Les mêmes codes test sont utilisés à la fois pour le logiciel TI-Nspire™ Student Software et le logiciel TI-Nspire™ CAS Student Software. Les paramètres CAS et Mode arithmétique exact sont ignorés, le cas échéant.

3. Cliquez sur Suivant.

L’écran Récapitulatif s’affiche pour vous permettre d’examiner les restrictions. Cliquez sur Précédent si vous devez entrer un code différent.

4. Cliquez sur Entrer en mode Test.
• Si des classeurs ou des captures d’écran sont ouverts, vous serez invité à les enregistrer.
• La fenêtre du logiciel s’agrandit à la taille maximale de votre écran et ouvre un nouveau classeur.
• Le presse-papiers et les données Scratchpad de TI-Nspire™ pré-existants sont supprimés.
• Une barre de titre verte indique que le logiciel est en mode Test. Elle affiche le nom de la configuration (le cas échéant), le code Test, l’état du mode CAS ou Arithmétique exacte (le cas échéant), le temps écoulé pendant la session de test, l’icône d’information et le bouton Quitter.

Examen Exemples de codes

Restrictions d’usine TI par défaut

• Mode Angle par défaut = Degré
• Mode CAS = Désactivé
• Solveur numérique activé

Restrictions minimales

• Mode Angle par défaut = Degré
• Mode CAS = activé
• Toutes les restrictions désactivées

Restrictions maximales

• Mode Angle par défaut = Degré
• Mode CAS = Désactivé
• Toutes les restrictions sont activées

Remarque : Le code test des restrictions maximales changera si des restrictions supplémentaires sont ajoutées à l’avenir.