Ouverture de l'outil Questions rapides
Vous pouvez ouvrir l'outil Questions rapides à partir de n'importe quel espace de travail. Vous pouvez envoyer un questionnaire depuis un classeur existant ou ouvrir un nouveau classeur pour commencer un questionnaire.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir commencé un cours.
| 1. | Cliquez sur Outils > Questions rapides ou sur . |
La boîte de dialogue Choisir le type de question s'affiche.
| 2. | Sélectionnez le type de question voulu et cliquez sur Insérer. |
Dans le nouveau classeur présenté, le modèle de question est déjà ouvert et le curseur apparaît dans la zone de texte Question.
Les classeurs Questions rapides portent le nom <Nom de la classe, Questions rapides nº, jj-mm.tns>. Par exemple : Algèbre1 - Mme Martin QR2 26-10.tns. Il est possible de renommer un questionnaire lors de son enregistrement.
Remarque : Toutes les questions rapides d'une leçon sont rassemblées dans un onglet de l'espace de travail Classeurs. Un nouvel onglet est créé quand le nombre de questions du questionnaire dépasse 30 ou quand vous commencez un nouveau cours.
Remarque : Pour plus d'informations sur chaque type de question et la création et configuration de questions, reportez-vous Utilisation des questions dans le logiciel version Enseignant.
.