Création d’un nouveau classeur PublishView™

1. À partir de l’Espace de travail Classeurs, cliquez sur Fichier > Nouveau classeur PublishView™.

ou

Cliquez sur , puis sur Nouveau classeur PublishView™.

• Un classeur vide au format lettre s’ouvre dans l’espace de travail Classeurs. L’orientation portrait est utilisée et ne peut pas être changée.
• Le réglage de marge par défaut pour les marges supérieure et inférieure est de 2,54 cm. Il n’y a pas de réglage pour les marges latérales.
• Par défaut, une activité est ajoutée au classeur.
• Le classeur contient par défaut le nombre de pages, indiqué sous la forme "# sur #" au bas de la feuille.
• Les barres de défilement dans la partie droite et au bas de l’écran sont activées.
2. Ajoutez des applications TI-Nspire™ et des objets PublishView™ selon vos besoins pour compléter votre document.