Passage au mode Verrouillage examen avec un code test

Remarque : Cela s’applique uniquement aux unités TI-Nspire™ CX II. Vous pouvez obtenir un code test en utilisant la méthode Choisir les restrictions ou en préparant l’unité dans le logiciel TI-Nspire™ Premium Teacher software (voir la section Préparation des unités à distance dans ce manuel d’utilisation).

1. Assurez-vous d’avoir éteint l’unité.
2. Appuyez et maintenez les touches e c enfoncées.

Ne relâchez pas les touches avant l’affichage de l’écran Activation du code Verrouillage examen.

Remarque : Ceci s’affiche également après la restauration des paramètres d’usine par défaut ou le redémarrage de l’unité.

3. Saisissez votre code test à huit chiffres.

Si le code est valide, une coche verte s’affiche.

Remarque : Cet exemple utilise le code d’usine par défaut TI 0001-6382.

4. Appuyez sur Suivant.

L’écran Récapitulatif s’affiche.

Faites défiler pour revoir les restrictions ou appuyez sur Retour pour saisir un code différent.

5. Appuyez sur Démarrer pour accéder au mode Verrouillage examen.

Après le redémarrage, l’écran Résumé s’affiche.

6. Appuyez sur OK pour démarrer le test.

Éditeur mathématique

• Lorsque le code est validé, il est stocké et s’affiche lors du prochain appel de la boîte de dialogue Activation du code Verrouillage examen.
• Les mêmes codes test sont utilisés pour toutes les unités TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II et TI-Nspire™ CX II-T. Les paramètres CAS et Mode arithmétique exact sont ignorés, le cas échéant.