Utilisation des tables de valeurs
L’application Tableur & listes vous permet d’afficher une table de valeurs pour toutes les fonctions de l’activité courante. Vous pouvez modifier les réglages de la table, supprimer des colonnes, ajouter des valeurs pour plusieurs fonctions et modifier l’expression qui définit une fonction sans quitter l’application Tableur & listes.
| 1. | Lorsque vous travaillez dans l’application Tableur & listes : |
Windows® : Appuyez sur Ctrl+T.
Mac® : Appuyez sur “+T.
Unité : Appuyez sur / T.
L’application Tableur & listes disparaît et une table de valeurs vide s’affiche avec une liste des fonctions qui sont disponibles dans l’activité.
Remarque : si vous avez précédemment affiché une table de valeurs pour une fonction dans l’application Tableur & listes, par défaut cette fonction est ajoutée à la table.
| 2. | Choisissez le nom de la fonction pour laquelle vous souhaitez afficher les valeurs. |
Les valeurs de la fonction sélectionnée s’affichent dans la première colonne de la table.
| 3. | Pour vous déplacer dans les cellules adjacentes de la table de valeurs, appuyez sur ▲ ou ▼. Appuyez sur Tab pour passer du corps de la table (les cellules) aux deux lignes supérieures (cellules des noms et formules de colonnes). |
| 4. | Pour masquer la table de valeurs et revenir dans l’application Tableur & listes, répétez l’étape 1. |
Vous pouvez modifier la table de valeurs d’une fonction en utilisant les outils du menu Table de valeurs.
| ▶ | Pour supprimer une colonne du tableau, sélectionnez n’importe quelle cellule et choisissez Effacez colonne. |
Remarque : vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante associée à la première cellule d’une colonne pour afficher la liste des fonctions de l’activité.
Remarque : lorsque vous modifiez l’expression qui définit une fonction, cette dernière est automatiquement mise à jour dans l’application utilisée pour définir la fonction. Par exemple, si vous modifiez une fonction Graphiques & Géométrie dans la table, les valeurs de la table et la représentation graphique de la fonction sont mises à jour.
| ▶ | Choisissez Modifier les réglages de la table pour changer les réglages par défaut de la table de valeurs. |
La boîte de dialogue Table s’affiche. Appuyez sur Tab pour accéder aux différents champs et saisissez ou sélectionnez de nouvelles valeurs pour les réglages par défaut de la table de valeurs :
| - | Début de la table : Saisissez la valeur à utiliser comme première valeur de la table de valeurs. |
| - | Incrément : Saisissez une valeur représentant l’intervalle entre les valeurs. |
| - | Indépendante et Dépendante : Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et choisissez Auto ou Demander comme méthode de remplissage d’une colonne avec les valeurs des variables indépendantes et dépendantes. L’option Auto permet de remplir la table de valeurs en commençant par la valeur de départ de la table définie et affiche une valeur indépendante et dépendante pour chaque incrément. L’option Demander vous permet de sélectionner une cellule et d’appuyer sur Entrée pour générer la valeur associée. |
Affichage d’une table de valeurs