Définition des variables d'environnement pour les serveurs proxy
Si vous utilisez un serveur proxy, vous devez définir les variables d’environnement avant de pouvoir utiliser le logiciel TI (non requis pour les licences uniques).
Les variables d'environnement pointent vers le serveur et le port proxy afin de pouvoir activer la licence.
Définition des variables d’environnement sur Windows® 10
Pour définir les variables d’environnement sur Windows® 10, appliquez la procédure suivante.
| 1. | Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Système. |
(Si vous utilisez Windows® 7 ou Windows Vista®, et si vous naviguez à partir de la fenêtre principale du panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système.)
La boîte de dialogue Propriétés du système s'affiche.
| 2. | Cliquez sur l'onglet Paramètres système avancés. |
| 3. | Cliquez sur Variables d'environnement. |
La boîte de dialogue Variables d'environnement s'ouvre.
| 4. | Dans la zone Variables système, cliquez sur Nouveau. |
La boîte de dialogue Nouvelle variable du système s'ouvre.
| 5. | Dans le champ Nom de la variable, saisissez TI.HttpsProxy. |
| 6. | Dans le champ Valeur de la variable, saisissez <proxy IP address or host>:<proxy port>. |
| 7. | Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes et le panneau de configuration. |
Définition des variables d'environnement sur un Mac®
Sur Mac®, les variables d'environnement doivent être spécifiées dans le fichier environment.plist.
Les variables doivent être spécifiées selon la syntaxe suivante :
Par exemple :
TI.HttpsProxy=www.serveurproxy.com:8080
Pour plus d'informations sur la définition des variables d'environnement dans le fichier environment.plist, reportez-vous à la documentation Apple®.