Utilisation de l’écran d’accueil

Le point de départ de toutes les activités réalisées sur une unité est l'écran d'accueil :

• Ouverture de l'application Scratchpad pour effectuer des calculs rapides et des représentations graphiques
• Création de nouveaux classeurs
• Ouverture et gestion des classeurs existants
• Définition des réglages et affichage de l'état
• Affichage des astuces relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'unité
• Accès aux classeurs récents
• Retour au classeur actif

Remarque : Appuyez sur c pour basculer entre l’écran d’accueil et le classeur courant.

Options de l’écran d’accueil

Option du menu

Objectif

Scratchpad

Utilisez les options du menu Scratchpad pour ouvrir l'application Calculs ou Graphiques sans affecter votre classeur.

Dans Scratchpad, appuyez sur » pour basculer entre les applications Scratchpad : Calculs et Graphiques.

Calculs

Ouvre Scratchpad avec l'application Calculs active. Dans l'écran d'accueil, tapez A.

Graphique

Ouvre Scratchpad avec l'application Graphiques active. Dans l'écran d'accueil, tapez B.

Classeurs

Pour sélectionner des options de travail dans les classeurs, appuyez sur le numéro associé ou utilisez le pavé tactile pour sélectionner une icône, puis appuyez sur x ou ·.

Nouveau

Ouvre un nouveau classeur TI-Nspire™ avec les applications disponibles indiquées.

Parcourir

Ouvre le navigateur de fichiers qui permet d'accéder à des classeurs TI-Nspire™ existants ou à envoyer des fichiers à d'autres personnes.

Récent

Liste les cinq derniers classeurs enregistrés.

Courant

Permet d'accéder au classeur qui est actuellement ouvert.

Paramètres

Permet de vérifier l'état de l'unité et de modifier les réglages.

Icônes des applications

Pour ajouter une nouvelle page dans le classeur actuel, sélectionnez l'icône d'application voulue. Si aucun classeur n'est ouvert, un nouveau classeur s'ouvre, l'application sélectionnée s'affichant sur une nouvelle page.

Calculatrice

Ajoute une page dans un classeur pour vous permettre de saisir ou d'évaluer des expressions mathématiques.

Graphiques

Ajoute une page conçue pour les fonctions graphiques et d'exploration.

Géométrie

Ajoute une page permettant de créer et d'explorer les formes géométriques.

Tableur et listes

Ajoute une page permettant de manipuler des données dans des tableaux.

Données & statistiques

Ajoute une page et propose des outils permettant de visualiser des ensembles de données selon différents modes de représentation. Fournit également des outils de manipulation des ensembles de données en vue d'explorer les relations entre eux.

Éditeur mathématique

Comprend des fonctions d’édition de texte qui permettent d’ajouter du texte dans les classeurs TI-Nspire™ sous forme de notes ou destiné à être partagé avec d’autres utilisateurs.

Vernier DataQuest™

Ajoute une page permettant de collecter et d'analyser les données à partir de capteurs et de sondes.

Pour plus d’informations sur les applications et les classeurs, consultez le manuel Working with Documents on TI-Nspire™ Handhelds (Utilisation des classeurs sur les unités TI-Nspire™).