Trace de graphiques ou de tracés
L’outil Trace graphique vous permet de déplacer le curseur sur les points d’une représentation graphique ou d’un tracé et d’afficher des informations sur les valeurs.
| 1. | Dans le menu Trace, sélectionnez Trace. |
L’outil Trace s’affiche en haut de l’espace de travail, le curseur de Trace apparaît et les coordonnées du curseur s’affichent dans le coin inférieur droit.
| 2. | Pour étudier un graphique ou un tracé : |
| - | Visez un point du graphique ou du tracé pour déplacer le curseur vers ce point. |
| - | Appuyez sur ◄ ou ► pour faire avancer le curseur le long du graphique ou du tracé actuel. L’écran se met automatiquement en panoramique pour vous permettre de garder le curseur en vue. |
| - | Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d’un graphique à l’autre. |
| - | Cliquez sur le curseur pour créer un point persistant. Vous pouvez également saisir une valeur spécifique et indépendante pour déplacer le curseur vers cette valeur. |
| 3. | Pour arrêter le tracé, appuyez sur Échap. |
L’outil Tout tracer permet de tracer plusieurs fonctions simultanément. Lorsque plusieurs représentations graphiques de fonctions existent dans l’espace de travail, procédez comme suit :
Remarque : L’outil Tout tracer ne permet de tracer que les graphiques de fonction et non les autres relations (courbes en polaire, paramétriques, nuages de points, suites).
| 1. | Dans le menu Trace, sélectionnez Tout tracer. |
L’outil Tout tracer s’affiche dans l’espace de travail. Une droite verticale indique l’abscisse de la trace, et les coordonnées de chaque point du tracé s’affichent dans le coin inférieur droit.
| 2. | Étudiez les graphiques : |
| - | Cliquez sur un point situé sur l’axe des abscisses pour déplacer tous les points du tracé vers cette valeur d’abscisse. |
| - | Appuyez sur ◄ ou ► pour faire avancer la Trace le long de tous les graphiques. |
| 3. | Pour arrêter le tracé, appuyez sur Échap. |
| 1. | Dans le menu Trace, sélectionnez Pas de Trace. |
| 2. | Choisissez Automatique ou saisissez une valeur de pas spécifique. |
Trace de graphiques spécifiques