Animation de points sur des objets
Vous pouvez animer n’importe quel point créé sur un objet ou un graphique. Plusieurs points peuvent être animés en même temps.
| 1. | Dans le menu Actions, sélectionnez Attributs. |
| 2. | Cliquez sur le point pour afficher ses attributs. |
| 3. | Appuyez sur ▼ pour sélectionner les attributs de l’animation. |
| 4. | Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir une animation unidirectionnelle ou en va-et-vient. |
| 5. | Entrez une valeur pour définir la vitesse d’animation. L’animation démarre lorsqu’une valeur autre que zéro a été sélectionnée pour la vitesse d’animation. Pour aller dans sens contraire, entrez une valeur négative. |
| 6. | Appuyez sur la touche Entrée pour afficher les commandes d’animation . |
| 7. | Appuyez sur Échap pour fermer l’outil Attributs. |
| ▶ | Pour suspendre toutes les animations d’une page, cliquez sur Pause . |
| ▶ | Pour reprendre toutes les animations, cliquez sur Lecture . |
La réinitialisation suspend toutes les animations, puis remet tous les points animés à leur position initiale avant l’animation.
| ▶ | Pour réinitialiser l’animation, cliquez sur Réinitialiser . |
| 1. | Cliquez sur Réinitialiser pour arrêter toute animation. |
| 2. | Dans le menu Actions, sélectionnez Attributs. |
| 3. | Cliquez sur le point pour afficher ses attributs. |
| 4. | Sélectionnez l’attribut de l’animation, puis entrez une nouvelle valeur pour définir la vitesse d’animation. Pour arrêter l’animation du point, entrez un zéro. |
Remarque : Si d’autres points animés existent, les commandes d’animation resteront affichées dans l’espace de travail.
Animation d’un point
.
.