Mise en forme du texte dans les classeurs

Utilisez les outils de mise en forme du texte pour formater le texte, dans les applications TI-Nspire™ qui autorisent la saisie de texte, et pour mettre en forme le texte dans les classeurs PublishView™. Par défaut, la barre d’outils de mise en forme du texte s’ouvre dans la zone située au-dessus du document actif. Les options sur la barre d’outils sont activées ou désactivées en fonction de l’application active.

Option

Fonction

Cliquez sur ▼ pour ouvrir le menu pour l’application active. Cet outil vous permet d’ouvrir le menu d’une application quelle que soit l’option sélectionnée dans la boîte à outils Classeurs.

Cliquez sur ▼ pour sélectionner une couleur d’arrière-plan mettant en valeur le texte ou choisissez une couleur de remplissage pour une cellule sélectionnée.

Cliquez sur ▼ pour sélectionner la couleur des lignes d’un objet. Par exemple, dans Graphiques & Géométrie, vous pouvez choisir une couleur pour une forme sélectionnée.

Cliquez sur ▼ pour choisir la couleur du texte sélectionné.

Utilisez ces outils pour choisir une fonte et déterminer la taille de celle-ci.

• Cliquez sur ▼ pour sélectionner une fonte différente depuis la boîte déroulante.
• Pour choisir une taille de fonte spécifique, cliquez sur ▼ pour sélectionner une taille dans la boîte déroulante.
• Cliquez sur pour augmenter la taille de la fonte ou cliquez sur pour diminuer la taille de la fonte de façon incrémentielle.

Cliquez sur l’outil approprié pour passer en gras, en italique ou souligner, passer en exposant, en indice ou barrer le texte.

Dans un classeur PublishView™, utilisez ces outils pour positionner le texte dans l’en-tête ou le pied de page, ou dans une zone de texte. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un lien hypertexte.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des classeurs PublishView™.

Masquer et afficher la barre d’outils de mise en forme

▶ Lorsque la barre d’outils de mise en forme est visible, cliquez sur £ (situé sous la barre d’outils) pour masquer celle-ci.
▶ Cliquez sur ▼ pour afficher la barre d’outils de mise en forme lorsque celle-ci est masquée.