utilisation des stations d'accueil TI-Nspire™

En classe, vous pouvez utiliser les stations d'accueil pour les opérations suivantes :

• Charger les batteries rechargeables TI-Nspire™ au lithium-ion dans les unités nomades TI-Nspire™ et TI-Nspire™ CX compatibles avec les batteries rechargeables
• Transférez des fichiers sur plusieurs unités nomades en même temps à l’aide de l’option Outil Transfert des logiciels enseignant TI-Nspire™ CX Premium ou TI-Nspire™ CX.
• Mettez à jour le système d’exploitation (OS) sur plusieurs unités nomades TI-Nspire™ CX à la fois.

Vous ne pouvez pas utiliser les stations d'accueil pour charger les batteries ou transférer des fichiers sur une unité sans O.S actif ou pour charger un O.S sur des unités dépourvues d'un système d'exploitation.

Informations importantes concernant l’utilisation des stations d’accueil

Lors de l'utilisation de stations d'accueil TI-Nspire™ Docking Station, gardez à l'esprit les points suivants :

• Il est inutile d'occuper tous les emplacements de la station d'accueil pour charger les batteries ou transférer des fichiers sur des unités.
• Vous pouvez charger des batteries et transférer des fichiers simultanément.
• La station d’accueil doit être connectée à l’ordinateur de l’enseignant et à une prise de courant ou à une multiprise.
• Lorsque la station d'accueil est connectée à l'ordinateur de l'enseignant, le logiciel enseignant TI-Nspire™ vous permet d'afficher les informations suivantes :
- La touche état des batteries des unités connectées (à la fois les batteries rechargeables TI-Nspire™ et les piles AAA le cas échéant).
- La touche - l’état des fichiers et des dossiers transférés sur les unités connectées
• Les enseignants utilisant les logiciels enseignant TI-Nspire™ CX ou TI-Nspire™ CX Premium peuvent envoyer et quitter le mode Verrouillage examen à partir de plusieurs unités en utilisant la station d’accueil TI-Nspire™ docking station. Pour plus d’informations, consultez le Manuel d’utilisation du mode Verrouillage examen.

Informations importantes concernant les unités CX

Lorsque vous utilisez une station d'accueil pour charger ou transférer des fichiers sur une unité nomade TI-Nspire™ CX, gardez à l'esprit les points suivants :

• Un ensemble complet d'unités CX équipées de batteries au lithium-ion se charge entièrement en six heures ou moins à partir d'une prise de courant.
• La communication avec les unités CX d’une station d’accueil est établie via des câbles USB si aucun adaptateur sans fil n’est relié ou si un adaptateur sans fil est relié mais n’est pas associé à un point d’accès.
• Si les unités CX sont équipées d’adaptateurs sans fil connectés à un point d’accès, la batterie se chargera, malgré cela, la communication pourra continuer par le biais de l’adaptateur sans fil.