Affichage de contenu sur les unités connectées

Lorsque vous sélectionnez une unité dans le volet Ressources de l'espace de travail Contenu, tous les fichiers et les dossiers stockés sur l'unité s'affichent dans le volet Contenu. Pour prévisualiser les contenus du classeur dans le volet Aperçu, sélectionnez Cliquez ici pour prévisualiser le classeur.

 

À

Unités TI-Nspire™ CX connectées - Liste toutes les unités connectées et allumées.

Remarque : Un symbole d'avertissement en regard du nom d'une unité indique que l'OS installé sur cette unité ne correspond pas à la version du logiciel installé sur l'ordinateur et qu'une mise à jour de l'OS est nécessaire.

Á

Options - Les options disponibles varient en fonction de la tâche sélectionnée sous Ressources.

Â

Volet Contenu - Lorsque l'option Unités connectées est sélectionnée, le volet Contenu affiche des détails sur les unités connectées et allumées, notamment les suivants :

• Nom
• Batterie (Li-ion) - Charge de la batterie Lithium-ion (rechargeable) (Critique 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % ou « -- » pour signaler l'absence de batterie).
• Pile (AAA) - Charge des piles AAA (Critique 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, ou « -- » pour signaler l'absence de piles).
• Taille du stockage
• Version de l’O.S.

Ã

Volet de visualisation - Fournit des informations sur une unité lorsque vous cliquez sur Unités connectées dans le volet Ressources, puis sur une unité dans le volet Contenu. Si vous sélectionnez un fichier TI-Nspire™ dans le panneau de contenu, le volet d'aperçu affiche une prévisualisation disponible pour ce fichier.

• Type d’unité : Noms des unités.
• ID produit : Identification produit de l'unité.
• ROM de démarrage : Amorce interne réalisant des opérations de bas niveau pour permettre le démarrage de l'appareil.
• Chargeur de démarrage : Amorce externe réalisant des opérations de bas niveau pour permettre le démarrage de l'appareil.
• Système d'exploitation : Le système d'exploitation utilisé.
• Espace disponible : La quantité d'espace restant et disponible sur l'unité.
• Batterie (Li-ion) - Charge de la batterie Lithium-ion (rechargeable) (Critique 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % ou « -- » pour signaler l'absence de batterie).
• Pile (AAA) - Charge des piles AAA (Critique 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, ou « -- » pour signaler l'absence de piles).

Lorsque vous sélectionnez une unité, tous les fichiers et les dossiers stockés sur l'unité s'affichent dans le volet Contenu. Lorsqu'un fichier ou un dossier est sélectionné, les informations détaillées correspondantes s'affichent dans le volet Aperçu. Cliquez sur l'icône pour afficher un aperçu du classeur.

Les détails concernant le dossier ou le fichier sélectionné sont affichés dans le volet Aperçu.

Détails du dossier sélectionné

Détails pour le fichier sélectionné

▶ Pour voir les fichiers dans un dossier, faites un double clic sur le nom du dossier dans le volet Contenu. Les fichiers dans le dossier sont répertoriés dans le volet Contenu.
▶ Pour prévisualiser les contenus d'un fichier .tns, sélectionnez Cliquez ici pour prévisualiser le classeur dans le volet d'aperçu.