CAS : Utilisation des unités de mesure
La liste des constantes et des unités de mesure prédéfinies est disponible dans le Catalogue. Vous avez également la possibilité de créer vos propres unités.
Remarque : si vous connaissez le nom de l'unité, vous pouvez le saisir directement. Par exemple, vous pouvez saisir _qt pour quart. Pour saisir le symbole tiret bas sur l'unité, appuyez sur / _.
Vous pouvez convertir une valeur entre deux unités de la même catégorie (longueur, par exemple).
Par exemple : À l'aide du Catalogue, convertissez 12 mètres en pieds. L'expression appropriée est 12•_m►_ft.
| 1. | Entrez 12 dans la ligne de saisie. |
| 2. | Sur l'onglet Utilitaires, cliquez sur pour afficher les conversions d'unités. |
Unité nomade : Appuyez sur k 3.
| 3. | Cliquez sur la catégorie Longueur pour développer la liste des unités de longueur prédéfinies. |
Unité nomade : Faites défiler jusqu'à la catégorie Longueur et appuyez sur enter.
| 4. | Faites défiler les unités jusqu'à mètre. |
Unité nomade : Faites défiler les unités jusqu'à _m (notez le nom de l'unité mètre indiqué dans la fenêtre d'aide).
| 5. | Appuyez sur Entrée pour insérer _m dans la ligne de saisie. |
| 6. | Cliquez sur l'opérateur de conversion (►) au début de la liste des unités et appuyez sur enter pour l'insérer dans la ligne de saisie. |
| 7. | Sélectionnez _ft dans la catégorie Longueur et appuyez sur enter. |
| 8. | Appuyez sur enter pour évaluer l'expression. |
Comme pour les unités prédéfinies, les noms d'unités définies par l'utilisateur doivent commencer par un tiret bas.
Par exemple : À l'aide des unités prédéfinies _ft et _min, définissez une unité _fpm vous permettant de saisir des vitesses en pieds par minute et de convertir des vitesses en pieds par minute.
Vous pouvez désormais utiliser la nouvelle unité de vitesse _fpm.
CAS : Conversion entre unités de mesure
pour afficher les conversions d'unités.