Aperçu des variables
Une variable est une valeur définie pouvant être réutilisée à plusieurs reprises dans une activité. Vous pouvez définir une valeur ou une fonction en tant que variable dans chaque application. Au sein d’une activité, les applications TI-Nspire™ se partagent les variables. Par exemple, vous pouvez créer une variable dans l’application Calculs, puis l’utiliser ou la modifier dans les applications Graphiques, Géométrie, ou Tableur & listes, au sein de la même activité.
Chaque variable possède un nom et une définition. La définition peut être modifiée. Lorsque vous la modifiez, toutes les occurrences de la variable figurant dans l’activité sont mises à jour en conséquence. Dans le logiciel TI-Nspire™, une variable est dotée de quatre attributs :
| • | Nom : nom défini par l’utilisateur et attribué à la variable au moment de sa création. |
| • | Emplacement : les variables sont stockées dans la mémoire. |
| • | Valeur : correspond à un nombre, du texte, une expression mathématique ou une fonction. |
| • | Type : type des données pouvant être stockées sous forme de variable. |
Les variables créées à l’aide de la commande Local, dans un programme ou une fonction définie par l’utilisateur, ne sont pas accessibles en dehors de ce programme ou de cette fonction.
Utilisation de variables dans une activité
| • | Une fois créée, une variable est uniquement disponible dans le cadre de l’activité dans laquelle elle a été définie. |
| • | Une variable peut être utilisée plusieurs fois dans des applications faisant partie de la même activité. |
| • | Si la valeur de la variable est modifiée dans l’application originale, la modification est répercutée dans toutes les applications dans lesquelles la variable est utilisée. |
| • | Une variable n’est pas disponible dans le cadre d’autres activités ou classeurs, et ce, jusqu’à ce que vous la définissiez en tant qu’objet de bibliothèque et la copiiez dans un dossier de bibliothèque. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bibliothèques. |
Liens des rubriques
Dénomination des variables et des fonctions
Création de variables dans l’application Calculs
Création de variables dans l’application Graphiques
Création d’une variable à partir d’une valeur géométrique
Création de variables dans Tableur & listes
Réglage des valeurs d’une variable à l’aide d’un curseur
Lier une cellule ou une colonne de Tableur & listes à une variable