Application Graphiques
L’application Géométrie vous permet de créer, manipuler, analyser et tracer des représentations graphiques de relations mathématiques.
Utilisation
| • | Définir et étudier des fonctions et d’autres relations, notamment des inégalités, des tracés paramétriques, des tracés en polaire, des suites et des solutions d’équations différentielles. |
| • | Représenter graphiquement et étudier des équations linéaires et des coniques dans le plan analytique muni d'un système de coordonnées à deux dimensions. Analyser des droites, des cercles, des ellipses, des paraboles, des hyperboles et des équations coniques générales. |
| • | Animer des points sur des objets ou des représentations graphiques et en étudier le comportement. |
| • | Définir des relations à partager avec d’autres applications, tel que Calculs ou Éditeur mathématique. |
| • | Établir des liens avec des données créées dans d’autres applications. |
Recherche d’outils
Recherche d’outils vous permet de chercher des options et des menus. Elle est disponible dans toutes les applications de TI-Nspire™.
Avertissement : Recherche d’outils vous permet de rechercher des éléments de menus, mais pas des noms de commandes.
Liens des rubriques
Représentation graphique des fonctions
Exploration des graphiques avec Tracé du chemin
Représentations graphiques des équations linéaires et des coniques
Représentation graphique de relations
Représentation graphique d’une courbe paramétrée
Représentation graphique des courbes polaires
Utilisation de l’outil Texte pour représenter graphiquement des équations
Représentation graphique d’un nuage de points
Représentation graphique d’équations différentielles
Affichage de tables de valeurs dans l’application Graphiques
Accès à l’historique de Graphiques
Personnalisation de l’espace de travail Graphiques
Trace de graphiques ou de tracés
Introduction aux objets géométriques
Dénomination (identification) des coordonnées d’un point
Surface délimitée (aire entre des courbes)
Affichage de l’équation d’un objet géométrique
Utilisation de l'outil Calculer
Création de figures à l’aide de gestes (MathDraw)
Outil verrouillable dans l’affichage Géométrie et Représentation graphique