Codes et messages d’avertissement

Vous pouvez utiliser la fonction warnCodes() pour stocker les codes d’avertissement générés lors du calcul d’une expression. Le tableau ci-dessous présente chaque code d'avertissement et le message associé. Pour un exemple de stockage des codes d’avertissement, consultez warnCodes(). ici.

Code d'avertissement


Message

10 000

L’opération peut donner des solutions fausses.

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 001

L'équation générée par dérivation peut être fausse.

10 002

Solution incertaine

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 003

Précision incertaine

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 004

L’opération peut omettre des solutions.

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 005

CSolve peut donner plus de zéros.

10 006

Solve peut donner plus de zéros.

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 007

D'autres solutions sont possibles. Essayez de spécifier des bornes inférieure et supérieure ou une condition initiale.

Exemples utilisant la fonction solve() :

solve(Equation, Var=Guess)|lowBound<Var<upBound
solve(Equation, Var)|lowBound<Var<upBound
solve(Equation, Var=Guess)

Le cas échéant, essayez d’utiliser des méthodes graphiques pour vérifier les résultats.

10 008

Le domaine du résultat peut être plus petit que le domaine de l’entrée.

10 009

Le domaine du résultat peut être plus grand que le domaine de l’entrée.

10 012

Calcul non réel

10 013

^0 ou undef^0 remplacé par 1

10 014

undef^0 remplacés par 1

10 015

1^ ou 1^undef remplacé par 1

10 016

1^undef remplacés par 1

10 017

Capacité remplacée par ou

10 018

Requiert et retourne une valeur 64 bits.

10 019

Ressources insuffisantes, la simplification peut être incomplète.

10 020

L'argument de la fonction trigonométrique est trop grand pour une réduction fiable.

10 021

Les données saisies comportent un paramètre non défini.

Le résultat peut ne pas être valide pour toutes les valeurs possibles du paramètre.

10 022

La spécification des bornes inférieure et supérieure peut donner une solution.

10 023

Le scalaire a été multiplié par la matrice unité.

10 024

Résultat obtenu par calcul approché.

10 025

L'équivalence ne peut pas être vérifiée en mode EXACT.

10 026

Il est possible que la contrainte soit ignorée. Spécifiez la contrainte sous la forme "\" ’Variable MathTestSymbol Constant’ ou une combinaison de ces formats, par exemple ’x<3 and x>-12’