Raccourcis de saisie d'expressions mathématiques
Les raccourcis vous permettent de saisir directement des éléments d'expressions mathématiques sans utiliser le Catalogue ni le Jeu de symboles. Par exemple, pour saisir l'expression ‡6, vous pouvez taper sqrt(6) dans la ligne de saisie. Lorsque vous appuyez sur ·, l'expression sqrt(6) est remplacée par ‡6. Certains raccourcis peuvent s'avérer très utiles aussi bien sur la calculatrice qu'à partir du clavier de l'ordinateur. Certains sont plus spécifiquement destinés à être utilisés à partir du clavier de l'ordinateur.
Sur la calculatrice ou le clavier de l'ordinateur
|
Pour saisir : |
Utilisez le raccourci : |
|
p |
pi |
|
q |
theta |
|
ˆ |
infinity |
|
{ |
<= |
|
| |
>= |
|
ƒ |
/= |
|
=> |
|
|
Û (équivalence logique, XNOR) |
<=> |
|
& (opérateur de stockage) |
:= |
|
| | (valeur absolue) |
abs(...) |
|
‡() |
sqrt(...) |
|
d() |
derivative(...) |
|
‰() |
integral(...) |
|
G() (Modèle Somme) |
sumSeq(...) |
|
P() (Modèle Produit) |
prodSeq(...) |
|
sin/(), cos/(), ... |
arcsin(...), arccos(...), ... |
|
@List() |
deltaList(...) |
|
@tmpCnv() |
deltaTmpCnv(...) |
Sur le clavier de l'ordinateur
|
Pour saisir : |
Utilisez le raccourci : |
|
c1, c2, ... (constantes) |
@c1, @c2, ... |
|
n1, n2, ... (constantes entières) |
@n1, @n2, ... |
|
i (le nombre complexe) |
@i |
|
e (base du logarithme népérien e) |
@e |
|
E (notation scientifique) |
@E |
|
T (transposée) |
@t |
|
R (radians) |
@r |
|
¡ (degré) |
@d |
|
g (grades) |
@g |
|
± (angle) |
@< |
|
4 (conversion) |
@> |
|
4Decimal, 4approxFraction(), et ainsi de suite. |
@>Decimal, @>approxFraction(), et ainsi de suite. |