Constantes et valeurs
Le tableau suivant liste les constantes ainsi que leurs valeurs qui sont disponibles lors de la réalisation de conversions d’unités. Elles peuvent être saisies manuellement ou sélectionnées depuis la liste Constantes dans Utilitaires > Conversions d’unité (Unité nomade : Appuyez sur k 3).
|
Constante |
Nom |
Valeur |
|---|---|---|
|
_c |
Vitesse de la lumière |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Constante de Coulomb |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
Constante de Faraday |
96485.33289 _coul/_mol |
|
_g |
Accélération de la pesanteur |
9.80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Constante de gravitation |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Constante de Planck |
6.626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Constante de Boltzmann |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Perméabilité du vide |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Magnéton de Bohr |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Masse de l’électron |
9.10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Masse du muon |
1.883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Masse du neutron |
1.674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Masse du proton |
1.672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Nombre d’Avogadro |
6.022140857E23 /_mol |
|
_q |
Charge de l’électron |
1.6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Rayon de Bohr |
5.2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Constante molaire des gaz |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Constante de Rydberg |
10973731.568508/_m |
|
_Re |
Rayon de l’électron |
2.8179403227E-15 _m |
|
_u |
Masse atomique |
1.660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
Volume molaire |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Permittivité du vide |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Constante de Stefan-Boltzmann |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Quantum de flux magnétique |
2.067833831E-15 _Wb |