Constantes et valeurs

Le tableau suivant liste les constantes ainsi que leurs valeurs qui sont disponibles lors de la réalisation de conversions d’unités. Elles peuvent être saisies manuellement ou sélectionnées depuis la liste Constantes dans Utilitaires > Conversions d’unité (Unité nomade : Appuyez sur k 3).

Constante

Nom

Valeur

_c

Vitesse de la lumière

299792458 _m/_s

_Cc

Constante de Coulomb

8987551787.3682 _m/_F

_Fc

Constante de Faraday

96485.33289 _coul/_mol

_g

Accélération de la pesanteur

9.80665 _m/_s2

_Gc

Constante de gravitation

6.67408E-11 _m3/_kg/_s2

_h

Constante de Planck

6.626070040E-34 _J _s

_k

Constante de Boltzmann

1.38064852E-23 _J/_¡K

_m0

Perméabilité du vide

1.2566370614359E-6 _N/_A2

_mb

Magnéton de Bohr

9.274009994E-24 _J _m2/_Wb

_Me

Masse de l’électron

9.10938356E-31 _kg

_Mm

Masse du muon

1.883531594E-28 _kg

_Mn

Masse du neutron

1.674927471E-27 _kg

_Mp

Masse du proton

1.672621898E-27 _kg

_Na

Nombre d’Avogadro

6.022140857E23 /_mol

_q

Charge de l’électron

1.6021766208E-19 _coul

_Rb

Rayon de Bohr

5.2917721067E-11 _m

_Rc

Constante molaire des gaz

8.3144598 _J/_mol/_¡K

_Rdb

Constante de Rydberg

10973731.568508/_m

_Re

Rayon de l’électron

2.8179403227E-15 _m

_u

Masse atomique

1.660539040E-27 _kg

_Vm

Volume molaire

2.2413962E-2 _m3/_mol

_H0

Permittivité du vide

8.8541878176204E-12 _F/_m

_s

Constante de Stefan-Boltzmann

5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4

_f0

Quantum de flux magnétique

2.067833831E-15 _Wb