Menu Commandes natives (Built-ins)

Fonctions

Élément

descriptions

def function():

Définit une fonction qui dépend de variables spécifiées.

return

Définit la valeur générée par une fonction.

 

Contrôle (Control)

Élément

descriptions

if..

Instruction conditionnelle.

if..else..

Instruction conditionnelle.

if..elif..else..

Instruction conditionnelle.

for index in range(size):

Itère sur une plage.

for index in range(start,stop):

Itère sur une plage.

for index in range(start,stop,step):

Itère sur une plage.

for index in list:

Itère sur les éléments d’une liste.

while..

Exécute les instructions dans un bloc de code jusqu’à ce qu’une condition soit évaluée à Faux.

elif:

Instruction conditionnelle.

else:

Instruction conditionnelle.

 

Ops

Élément

descriptions

x=y

Définit la valeur de la variable.

x==y

Colle l’opérateur de comparaison « égal à » (==).

x!=y

Colle l’opérateur de comparaison « différent de » (!=).

x>y

Colle l’opérateur de comparaison « strictement supérieur à » (>).

x>=y

Colle l’opérateur de comparaison « supérieur ou égal à » (>=).

x<y

Colle l’opérateur de comparaison « strictement inférieur à » (<).

x<=y

Colle l’opérateur de comparaison « inférieur ou égal à » (<=).

et

Colle l’opérateur logique « et » (and).

—ou—

Colle l’opérateur logique « ou » (or).

non

Colle l’opérateur logique « non » (not).

Vrai

Colle la valeur booléenne Vraie (True).

Faux

Colle la valeur booléenne Faux (False).

 

liste

Élément

descriptions

[]

Colle les crochets ([]).

list()

Convertit une séquence en type « liste ».

len()

Renvoie le nombre d’éléments de la liste.

max()

Renvoie la valeur maximale de la liste.

min()

Renvoie la valeur minimale de la liste.

.append()

La méthode rajoute un élément à une liste.

.remove()

La méthode supprime la première instance d’un élément d’une liste.

range(start,stop,step)

Renvoie un ensemble de nombres.

for index in range(start,stop,step)

Utilisé pour itérer sur une plage.

.insert()

La méthode ajoute un élément à la position spécifiée.

.split()

La méthode renvoie une liste dont les éléments sont séparés par le délimiteur spécifié.

sum()

Renvoie la somme des éléments d’une liste.

sorted()

Renvoie une liste triée.

.sort()

La méthode trie une liste en place.

 

Type

Élément

descriptions

int()

Renvoie une partie entière.

float()

Renvoie un nombre à virgule flottante.

round(x,ndigits)

Renvoie une valeur à virgule flottante arrondie au nombre de chiffres spécifié.

str()

Renvoie une chaîne de caractères.

complex()

Donne un nombre complexe.

type()

Renvoie le type de l’objet.

 

E/S

Élément

descriptions

print()

Affiche l’argument sous forme d’une chaîne de caractères.

input()

Invite l’utilisateur à saisir des données.

eval()

Évalue une expression représentée sous forme d’une chaîne de caractères.

.format()

La méthode formate la chaîne de caractères spécifiée.