Matematiikka-valikko
Huomaa: Uutta tätä moduulia käyttävää ohjelmaa luotaessa on suositeltavaa käyttää Matemaattiset laskutoimitukset -ohjelmatyyppiä. Tällä varmistetaan kaikkien asiaankuuluvien moduulien tuonti.
objekti |
Kuvaus |
---|---|
from math import * |
Tuo kaikki menetelmät (funktiot) matematiikkamoduulista. |
fabs() |
Palauttaa reaaliluvun absoluuttisen arvon. |
sqrt() |
Antaa reaaliluvun neliöjuuren. |
exp() |
Antaa tulokseksi e**x. |
pow(x,y) |
Antaa x:n korotettuna potenssiin y. |
log(x,base) |
Antaa arvon logkantaluku(x). log(x) ilman kantalukua antaa luonnollisen logaritmin x. |
fmod(x,y) |
Palauttaa x:n ja y:n moduuliarvon. Käytä, jos x ja y ovat liukulukuja. |
ceil() |
Palauttaa pienimmän kokonaisluvun, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin reaaliluku. |
floor() |
Palauttaa suurimman kokonaisluvun, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin reaaliluku. |
trunc() |
Typistää reaaliluvun kokonaisluvuksi. |
frexp() |
Antaa parin (y,n), jossa x == y * 2**n. |
Vakiot
objekti |
Kuvaus |
---|---|
e |
Returns value for the constant |
pii |
Returns value for the constant |
Trigonometriset funktiot
objekti |
Kuvaus |
---|---|
radians() |
Muuntaa asteina annetun kulman radiaaneiksi. |
degrees() |
Muuntaa radiaaneina annetun kulman asteiksi. |
sin() |
Antaa argumentin sinin radiaaneina. |
cos() |
Antaa argumentin kosinin radiaaneina. |
tan() |
Antaa argumentin tangentin radiaaneina. |
asin() |
Antaa argumentin arkussinin radiaaneina. |
acos() |
Antaa argumentin arkuskosinin radiaaneina. |
atan() |
Antaa argumentin arkustangentin radiaaneina. |
atan2(y,x) |
Antaa y/x:n arkustangentin radiaaneina. |