Ohjelmaeditorin käytön aloitus
Voit luoda käyttäjän määrittämiä toimintoja tai ohjelmia näppäilemällä määritelausekkeita laskimen syöteriville tai käyttämällä ohjelmamuokkainta. Ohjelmaeditorilla on eräitä etuja ja sen toiminnot käsitellään tässä osiossa. Lisätietoja löytyy osiosta Laskin.
• | Editorissa on ohjelmointimallineita ja valintaikkunoita, joiden avulla voit määrittää funktioita ja ohjelmia käyttämällä oikeaa syntaksia |
• | Editorissa voit syöttää monirivisiä ohjelmalausekkeita tarvitsematta käyttää erityistä näppäinjärjestystä kunkin rivin syöttämisessä. |
• | Voit luoda omia ja julkisia kirjasto-objekteja (muuttujia, funktioita ja ohjelmia) helpolla tavalla. Lisätietoja löytyy osiosta Kirjastot. |
Ohjelmaeditorin käynnistys
▶ | Ohjelmaeditorin-sivun lisääminen sen hetkiseen tehtävään: |
Napsauta työkalupalkissa Lisää > Ohjelmaeiditori > Uusi.
Kämmenlaite: Paina ~ ja valitse Lisää > Ohjelmaeditori > Uusi.
Huomaa: Editoriin pääsee myös Laskin-sivun Toiminnot & Ohjelmat -valikosta.
À |
Ohjelmaeditori-valikko – Tämä valikko on käytettävissä aina, kun olet ohjelmaeditorin työalueella ja näyttötila on Normaali. |
Á |
Ohjelmaeditorin työalue |
 |
Tilarivi näyttää rivin numerotiedot ja muokattavan toiminnon tai ohjelman nimen. Asteriski (*) osoittaa, että tämä funktio on "likainen", joka tarkoittaa, että funktio on muuttunut siitä, kun sen syntaksi viimeisen kerran tarkistettiin ja tallennettiin. |
Aihelinkit
Ohjelman tai funktion määrittely
Ohjelman tai funktion näyttäminen
Funktion tai ohjelman avaaminen muokkausta varten
Kopion luominen funktiosta tai ohjelmasta
Ohjelman tai funktion nimeäminen uudelleen
Kirjaston käyttötason muuttaminen
Tekstin etsiminen ja korvaaminen
Nykyisen funktion tai ohjelman sulkeminen
Ohjelmien suorittaminen ja funktioiden ratkaiseminen
Paikallisten muuttujien käyttö
Funktioiden ja ohjelmien väliset erot
Ohjelman hakeminen toisen ohjelman sisältä
Funktion tai ohjelman suorituksen kontrollointi
Komentojen If, Lbl ja Goto käyttäminen ohjelman suorittamisen kontrolloinnissa