Testmodus verlassen

Wenn Sie den Testmodus beenden, wird jedes während der Sitzung erstellte Dokument gelöscht und die Systemeinstellungen werden auf den Zustand vor dem Eintritt in den Testmodus zurückgesetzt.

Testmodus verlassen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verlassen in der Titelleiste des Testmodus.
2. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung Testmodus verlassen auf Ja.

Das Dialogfeld Testmodus-Zusammenfassung wird geöffnet und zeigt Folgendes an:

• Testcode
• Datum
• Zeit im Testmodus
• Start- und Endzeit
• Protokoll der Zeitstempel für verschiedene Ereignisse

3. Klicken Sie auf Fertig.

Das Dialogfeld „Als PDF speichern“ wird geöffnet. Damit können Sie die TestLog-PDF-Datei speichern, die die Informationen aus dem Dialogfeld „Testmodus-Zusammenfassung“ enthält.

4. Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer aus, um das TestLog zu speichern, und klicken Sie auf Speichern.

Die Software wird in einem Zustand wiederhergestellt, als ob sie gerade gestartet worden wäre.