Drucken von PublishView™ Dokumenten

Sie können Berichte, Arbeitsblätter und Bewertungen drucken, die Sie mit der PublishView™ Funktion erstellt haben. So drucken Sie ein Dokument:

1. Klicken Sie auf Datei > Drucken.

Das Dialogfeld „Drucken“ wird geöffnet. Auf der rechten Seite des Dialogfelds wird eine Vorschau des Dokuments angezeigt.

2. Wählen Sie einen Drucker aus dem Menü aus.

Hinweis: Das Feld Was drucken? ist deaktiviert.

3. Wählen Sie das Papierformat im Menü aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
• Letter (8,5 x 11")
• Legal (8,5 x 14")
• A4 (210 x 297 mm)
4. Legen Sie die Anzahl der gewünschten Kopien fest.
5. Geben Sie im Fensterbereich Druckbereich an, ob der Drucker alle Seiten des Dokuments, einen bestimmten Seitenbereich oder nur die aktuelle Seite drucken soll.

Hinweis: Die oberen und unteren Druckränder sind standardmäßig auf 1" eingestellt und werden beim Drucken von PublishView™ Dokumenten beibehalten. Seitenränder gibt es nicht. PublishView™ Seiten werden so gedruckt, wie sie im Arbeitsbereich angezeigt werden.

6. Bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren Sie die Kästchen, um:
• Problem-Umbrüche und -Namen zu drucken.
• Kopfzeilen zu drucken.
• Fußzeilen zu drucken.
• Objektränder anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf Drucken oder klicken Sie auf Als PDF speichern.