Deaktivieren von mathematischen Ausdrucksfeldern
Berechnungen sind standardmäßig aktiviert, d. h. die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Ausdruck auswerten oder approximieren. Wenn Sie nicht möchten, dass die Ergebnisse automatisch aktualisiert werden, können Sie mathematische Ausdrucksfelder einzeln, in Gruppen oder in der gesamten Applikation deaktivieren.
So können Sie ein Feld oder eine Gruppe von Feldern deaktivieren:
| 1. | Wählen Sie das Feld bzw. die Felder aus, das/die Sie deaktivieren möchten. |
| 2. | Deaktivieren Sie die Auswahl wie folgt: |
| • | Windows®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren (oder drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie danach auf Aktionen > Deaktivieren). |
| • | Mac®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren (oder “ + Klick und danach auf Aktionen > Deaktivieren klicken). |
| • | Handheld: Drücken Sie b, um das Notes-Menü zu öffnen. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Deaktivieren. |
Hinweis: Sie können deaktivierte Felder manuell aktualisieren, indem Sie sie auswählen und dann die Schritte ausführen, die im Abschnitt Auswerten und Approximieren mathematischer Ausdrücke beschrieben sind.
So deaktivieren Sie alle Felder in der Notes-Applikation:
| ▶ | Setzen Sie im geöffneten Dokument den Cursor in die Notes-Applikation, in der Sie die Felder deaktivieren möchten, und wählen Sie Alle deaktivieren. |
| • | Windows®: Klicken Sie auf Aktionen > Alle deaktivieren oder drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie danach auf Aktionen > Alle deaktivieren. |
| • | Mac®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren oder “+ Klick und klicken Sie danach auf Aktionen > Deaktivieren. |
| • | Handheld: Drücken Sie b, um das Notes-Menü anzuzeigen. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Deaktivieren. |
Hinweis: In den Vorlagen „Frage&Antwort“ und „Korrektur“ deaktiviert der Befehl „Alle deaktivieren“ nur die mathematischen Ausdrucksfelder im aktuellen Arbeitsbereich.
Deaktivieren eines Felds oder einer Gruppe von Feldern