Einrichten des TI-Nspire™ CX Navigator™ Systems
Das TI-Nspire™ CX Navigator™ System umfasst die Hardware und Software, die Sie benötigen, um ein drahtloses Klassenraum-Netzwerk einzurichten, mit dem Sie:
| • | Quick Poll Versand von Umfragen an Schüler, Empfang der Antworten und Diskussion der Umfrageergebnisse. |
| • | Screen Capture Zugriff auf die Bildschirmanzeigen der Handhelds oder Computer von Schülern (automatisch oder in festgelegten Intervallen). |
| • | Live-Presenter Echtzeit-Anzeige der Aufgaben, die gerade auf Ihrem Handheld-Bildschirm oder den Bildschirmen der Schüler ausgeführt werden. |
| • | Review Workspace Einsammeln und Prüfen von Schüleraufgaben, Echtzeit-Anzeige von Schülerantworten, Datenanalyse für die gesamte Klasse oder einzelne Schüler. |
Über die Hardware
Je nach Anforderungen und Unterrichtsumgebung beinhalten TI-Nspire™ Navigator™ Systeme die unten aufgeführte Hardware. Mit der Hardware wird ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk aufgebaut, über das der Computer mit den Handhelds der Schüler kommunizieren kann:
|
Bezeichnung der Hardware |
Bild |
Verwenden Sie |
|---|---|---|
|
TI-Nspire™ drahtloser Netzwerkadapter |
|
Anschluss an TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über ein 2,4-GHz-Band. |
|
TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter – v2 |
|
Anschluss an TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über das 2,4- oder das 5-GHz-Band. |
|
TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt |
|
Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz-Band. |
|
TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt |
|
Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band. |
Links zum Thema
Aktualisieren des Handheldbetriebssystems
Anschluss des TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkts
Prüfen der Betriebssystemversion auf dem Handheld
Name des Klassen-Netzwerks festlegen
Drahtlose Geräte zum Netzwerk hinzufügen
Verbinden der Handhelds mit drahtlosen Adaptern
Erstellen und Verwalten Ihres Lehrer-Kontos
So melden Sie sich mit dem Handheld im TI-Nspire™ CX Navigator™ System an.
Aufbewahrung der drahtlosen Adapter und Basisstationen