Arbeiten mit Wertetabellen
Die Lists & Spreadsheet-Applikation ermöglicht es, für jede Funktion im aktuellen Problem eine Tabelle mit Funktionswerten anzuzeigen. Sie können die Tabelleneinstellungen ändern, Spalten löschen, Werte für mehrere Funktionen hinzufügen sowie den Funktionsausdruck ändern, ohne dafür Lists & Spreadsheet zu verlassen.
| 1. | In der Applikation Lists & Spreadsheet: |
Windows®®: Drücken Sie Strg+T.
Mac®: Drücken Sie “+T.
Handheld: Drücken Sie / T.
Die Lists & Spreadsheet-Applikation wird geschlossen. Es wird eine leere Tabelle mit einer Liste der Funktionen angezeigt, die im Problem verfügbar sind.
Hinweis: Wenn Sie bereits einmal aus Lists & Spreadsheet eine Tabelle für eine Funktion angezeigt haben, enthält die Tabelle standardmäßig diese Funktion.
| 2. | Wählen Sie den Namen der Funktion, für die Sie Werte anzeigen möchten. |
Die Werte für die ausgewählte Funktion werden in der ersten Spalte der Tabelle angezeigt.
| 3. | Um die Zellen einzeln zu durchlaufen, drücken Sie ▲ oder ▼. Drücken Sie die Tabulatortaste, um aus dem Hauptteil der Tabelle (Zellen) in die obersten zwei Zeilen zu springen (Zellen für Spaltennamen und Formeln). |
| 4. | Um die Wertetabelle auszublenden und zur Lists & Spreadsheet-Applikation zurückzukehren, wiederholen Sie Schritt 1. |
Mit den Werkzeugen im Menü Tabelle können Sie die Tabelle mit den Funktionswerten bearbeiten.
| ▶ | Um eine Spalte aus der Tabelle zu löschen, wählen Sie eine beliebige Zelle darin aus und wählen dann Spalte löschen. |
Hinweis: Sie können auch auf den Dropdown-Pfeil in der obersten Zelle einer Spalte klicken, um die Liste der Funktionen in der Aufgabe anzuzeigen.
| ▶ | Wählen Sie Ausdruck bearbeiten, um den Ausdruck einer Funktion zu ändern. Sie können den Ausdruck auch direkt in der Eingabezeile unter der Tabelle bearbeiten. |
Hinweis: Wenn Sie den Ausdruck einer Funktion bearbeiten, wird die Funktion in der Applikation, in der sie definiert wurde, automatisch angepasst. Wenn Sie beispielsweise in der Tabelle eine Graphs & Geometry-Funktion bearbeiten, werden sowohl die Tabellenwerte als auch der Funktionsgraph aktualisiert.
| ▶ | Wählen Sie Tabelleneinstellungen bearbeiten, um die Standardtabelleneinstellungen zu ändern. |
Die Tabelle wird angezeigt. Drücken Sie die Tabulatortaste, um zum nächsten Feld zu gelangen und neue Werte für die Standardtabelleneinstellungen einzugeben oder auszuwählen:
| - | Tabellenanfang: Geben Sie den Anfangswert für die Wertetabelle ein. |
| - | Tabellenschritt: Geben Sie einen Wert als Schrittweite (Intervall) zwischen den Werten ein. |
| - | Unabhängig und Abhängig: Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie Auto oder Manuell, um festzulegen, wie Spalten mit den Werten der unabhängigen und abhängigen Variablen gefüllt werden sollen. Auto füllt die Tabelle ausgehend vom angegebenen Wert für den Tabellenanfang aus und zeigt für jeden Schritt einen unabhängigen und einen abhängigen Wert an. Manuell ermöglicht Ihnen, eine Zelle auszuwählen und durch Drücken der Eingabetaste einen Wert für diese Zelle zu erzeugen. |
Wechseln zu einer Tabelle