Beschreibung der Eingaben für statistische Berechnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Eingaben, die in den List & Spreadsheet-Assistenten verwendet werden.

Eingabe

Beschreibung

m0

Hypothetischer Mittelwert der getesteten Population.

s

Bekannte Standardabweichung der Population; muss eine reelle Zahl > 0 sein.

Liste

Der Name der Liste, die die von Ihnen getesteten Daten enthält.

Häufigkeitsliste

Der Name der Liste, die die Häufigkeitswerte für die Daten in Liste enthält. Standard=1. Alle Elemente müssen ganze Zahlen | 0 sein. Die Häufigkeitswerte können ebenfalls als Liste im Format {1, 1, 3, 2} eingegeben werden.

v, Sx, n

Summenstatistiken (Mittelwert, Standardabweichung und Stichprobengröße) für Tests und Intervalle für eine Stichprobe.

s1

Die bekannte Populations- Standardabweichung der ersten Population für die Tests und Intervalle für zwei Stichproben. Muss eine reelle Zahl > 0 sein.

s2

Die bekannte Populations-Standardabweichung der zweiten Population für die Tests und Intervalle für zwei Stichproben. Muss eine reelle Zahl > 0 sein.

Liste 1, Liste 2

Bei Tests und Intervallen für zwei Stichproben die Namen der Listen, welche die Daten enthalten, die Sie testen.

Häufigkeit 1, Häufigkeit 2

Die Namen der Listen mit den Häufigkeiten für die Daten in Liste 1 und Liste 2 für zwei Stichprobentests und Intervalle. Standard=1. Alle Elemente müssen ganze Zahlen | 0 sein.

v1, Sx1, n1,
v2, Sx2, n2

Summenstatistiken (Mittelwert, Standardabweichung und Stichprobengröße) für Stichprobe 1 und Stichprobe 2 in Tests und Intervallen für zwei Stichproben.

Verteilt

Gibt an, ob Varianzen bei 2-Stichproben t Test und 2-Stichproben t Test verteilt werden sollen.

p0

Die angenommene Stichprobenrate für 1-Prop z Test. Muss eine reelle Zahl sein, sodass  0 < p0 < 1.

x

Der Erfolgszähler in der Stichprobe für den 1-Prop z Test und das 1-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl  | 0 sein.

n

Der Beobachtungszähler in der Stichprobe für den 1-Prop z Test und das 1-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

x1

Der Erfolgszähler aus Stichprobe 1 für den 2-Prop z Test und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl  | 0 sein.

x2

Der Erfolgszähler aus Stichprobe 2 für den 2-Prop z Test und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl  | 0 sein.

n1

Der Beobachtungszähler in Stichprobe 1 für den 2-Prop z Test und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

n2

Der Beobachtungszähler in Stichprobe 2 für den 2-Prop z Test und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

K-Niveau

Das Konfidenzniveau für die Intervallanweisungen. Muss | 0 und < 100 sein. Falls es | 1 ist, wird davon ausgegangen, dass der Wert als Prozentzahl angegeben wurde, und wird daher durch 100 geteilt. Standard=0,95.

RegEQ

Die Eingabeaufforderung für den Namen der Funktion, in der die berechnete Regressionsgleichung gespeichert werden soll.