Navigieren in einer Tabelle
Auf jedem Tabellenarbeitsblatt wird am oberen Ende jeder Spalte ein Spaltenbuchstabe und am linken Rand jeder Zeile eine Zeilennummer angezeigt. Die beiden obersten Zeilen und die Zeilennummern bleiben auch beim Blättern immer an ihrer Position. Sie können Datenspalten einen Namen geben, um sie als Variable für die TI-Nspire™ Applikationen verfügbar zu machen.
|
À |
Spaltenverweisbuchstabe |
|
Á |
Spalten-Namenszelle, mit der eine Spalte als Listenvariable festgelegt wird |
|
 |
Spalten-Formelzelle zur Erzeugung einer Datenspalte |
|
à |
Zeilenverweisnummer |
|
Ä |
Zellen des Tabellenkörpers – Leere Elemente in einer Liste werden mit einem Unterstrich („_”) als leer angezeigt. Werte, die breiter sind als die Zelle, werden abgeschnitten (143489...). Bewegen Sie den Zeiger auf die Zelle, um den ganzen Wert anzuzeigen. |
|
Å |
Eingabezeile (mit Zellverweis auf aktuelle Zelle) |
Sie können jede Zelle auswählen, um ihren Inhalt anzuzeigen oder zu bearbeiten. Wenn eine Tabelle größer als der Lists & Spreadsheet-Arbeitsbereich ist, können Sie den Rest der Tabelle anzeigen, indem Sie die Tabulatortasteverwenden und Tastenkürzel drücken.
| ▶ | Drücken Sie die Tabulatortaste, um zwischen dem Tabellenkörper (Datenbereich) und Spaltennamen und Formeln (Namensbereich) zu wechseln. |
| ▶ | Um mehrere Zellen gleichzeitig zu überspringen, können Sie auch die Tasten Seite nach oben, Seite nach unten, Pos1 und Ende benutzen. |
Handheld: Drücken Sie die Tasten / 9 (Seite nach oben), / 3 (Seite nach unten), / 7 (Pos1) und / 1 (Ende).
| ▶ | Verwenden Sie den Befehl Gehe zu im Menü Aktionen, um eine bestimmte Zelle auszuwählen. Geben Sie dazu den Buchstaben der Spalte und die Nummer der Zeile ein, in der die Zelle liegt (zum Beispiel G16). |
| ▶ | Drücken Sie die Eingabetaste, um die ausgewählte Zelle in den Bearbeitungsmodus zu schalten. |
| ▶ | Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um vertikal durch das Dokument zu blättern, ohne die aktuelle Zellenauswahl zu ändern. |