Kennenlernen des Lab Cradle

Die folgende Abbildung zeigt die Vorder- und Rückseite des Lab Cradle.

 

Analoge Anschlüsse. Die drei analogen BT-Anschlüsse zum Anschließen von analogen Sensoren. Auf der anderen Seite des Cradle befinden sich zwei Digitalanschlüsse für digitale Sensoren.

Akkufach mit Abdeckung. In dieses Fach wird der Akku eingesetzt. Die Abdeckung wird mit zwei Kreuzschlitzschrauben am Lab Cradle befestigt.-

Digitale Anschlüsse. Die beiden digitalen Anschlüsse zum Anschließen von digitalen Sensoren.

Reset-Taste. Drücken Sie diese Taste, um das Betriebssystem neu zu starten, wenn das Lab Cradle nicht auf Befehle reagiert. Bei einem Neustart des Lab Cradle können Daten verloren gehen.

Auslösetaste. Das Drücken dieser Taste ist eine Möglichkeit, die Datenerfassung über angeschlossene Sensoren zu starten. Verwenden Sie die Auslösetaste, wenn Sie das Lab Cradle als eigenständiges Werkzeug zur Datenerfassung verwenden.

Typenschild. Zeigt die Seriennummer und andere Informationen zur Hardware an.

Handheld-Übertragungsanschluss. Wird verwendet, um das Handheld am Lab Cradle anzuschließen, wenn Sie Daten erfassen oder übertragen.

Verschlussriegel. Wird verwendet, um das Handheld am Lab Cradle einzurasten.