Abrufen von Lizenzen

Es gibt, abhängig von der Lizenzart und der Kaufmethode (online oder DVD), verschiedene Möglichkeiten, Lizenzen für die TI Software abzurufen.

Bei einer Einzellizenz erhält man die Lizenznummer in einer Bestätigungs-E-Mail oder auf der DVD-Hülle.

Bei Volumen- und Concurrent-Lizenzen sowie Lizenzen für Mehrfachaktivierungen und Schulen führen Sie folgende Schritte durch, um die für die Erstellung von Lizenznummern oder Lizenzdateien nötige Berechtigungsnummer einzulösen.

1. Melden Sie sich mit Ihrem Nutzerkonto im Software Service Center unter education.ti.com/go/softwarecenter an.
2. Klicken Sie auf Berechtigungsnummer einlösen.
3. Geben Sie die Berechtigungsnummer ein, die Ihnen in der Bestätigungs-E-Mail zugesandt wurde, und klicken Sie auf Einlösen.

Die Webseite mit den Lizenzvereinbarungen wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf Annehmen.

Die Webseite „Berechtigungsnummer erfolgreich eingelöst“ wird angezeigt.

5. Bestätigen Sie Ihre Bestellung, inklusive des Produktnamens, der Lizenzart und der Anzahl der Arbeitsplätze.
6. Klicken Sie auf Lizenznummern verwalten.

Die Webseite „Lizenznummern verwalten“ wird angezeigt.

7. Klicken Sie erst auf Neue Lizenznummer und dann auf Lizenz verwalten.

Die Webseite „Aktivierungen zuteilen“ wird angezeigt.

8. Geben Sie für alle Lizenzarten mit Ausnahme einer Lizenz für Mehrfachaktivierungen die Anzahl der Arbeitsplätze an, die Sie der ersten Lizenznummer zuweisen wollen.

Wenn Sie beispielsweise über insgesamt 30 Arbeitsplätze verfügen und jeder von drei Lizenznummern 10 Arbeitsplätze zuweisen wollen, geben Sie für die erste Lizenz nummer 10 ein.

9. Geben Sie einen Kurznamen ein und klicken Sie auf Speichern.

Die Webseite „Lizenznummer verwalten“ wird mit der Lizenznummer oder einem Link zum Herunterladen der Lizenzdatei angezeigt.

10. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, bis alle Arbeitsplätze zugewiesen sind.