Verwenden des Startbildschirms

Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Aktivitäten auf Ihrem Handheld:

• Die Applikation Scratchpad für schnelle Berechnungen und Funktionsplots öffnen
• Neue Dokumente erstellen
• Vorhandene Dokumente öffnen und verwalten
• Definieren von Einstellungen und Anzeigen von Statusinformationen
• Tipps zur Bedienung des Handhelds anzeigen
• Auf zuletzt verwendete Dokumente zugreifen.
• Zum aktuellen Dokument zurückkehren

Hinweis: Drücken Sie c, um zwischen dem Startbildschirm und dem aktuellen Dokument umzuschalten.

Startbildschirmoptionen

Menüoption

Überblick über die Werkzeugfunktionen

Calculator

Mit den Optionen im Menü Scratchpad können Sie eine Calculator- oder Graph-Applikation öffnen, ohne dass sich dies auf Ihr Dokument auswirkt.

Drücken Sie in Scratchpad », um zwischen den Scratchpad-Applikationen umzuschalten: Calculate und Graph.

Berechnen

Öffnet das Scratchpad mit einer aktiven Calculator-Applikation. Geben Sie im Hauptbildschirm A ein.

Graph

Öffnet das Scratchpad mit einer aktiven Graph-Applikation. Geben Sie im Hauptbildschirm B ein.

Dokumente

Um Optionen zur Arbeit mit Dokumenten auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Zahl, oder wählen Sie ein Symbol über das Touchpad aus und drücken Sie dann x oder ·.

neu ist

Öffnet ein neues TI-Nspire™ Dokument mit einer Auflistung der verfügbaren Applikationen.

Durchsuchen

Öffnet den Dateibrowser, in dem Sie vorhandene TI-Nspire™ Dokumente öffnen oder Dateien an andere senden können.

Zuletzt verwendete

Listet die fünf zuletzt gespeicherten Dokumente auf.

Aktuell

Wechselt zum derzeit geöffneten Dokument.

Einstellungen

Prüfen des Status des Handhelds und Ändern der Einstellungen.

Applikationssymbole

Um dem aktuellen Dokument eine neue Seite hinzuzufügen, wählen Sie ein Applikationssymbol aus. Wenn kein Dokument geöffnet ist, wird ein neues Dokument mit der ausgewählten Applikation auf einer neuen Seite geöffnet.

Taschenrechner

Fügt eine Seite zu einem Dokument hinzu, um dort mathematische Ausdrücke einzugeben und auszuwerten.

 Graphs

Fügt eine Seite hinzu, um Funktionen darzustellen und zu untersuchen.

 Geometry

Fügt eine Seite hinzu, um geometrische Formen zu erstellen und zu untersuchen.

Lists & Spreadsheet

Fügt eine Seite hinzu, um Daten mit Tabellen verwalten zu können.

Data & Statistics

Fügt eine Seite hinzu und bietet Werkzeuge zur Visualisierung von Datensätzen in verschiedenen Plots sowie Werkzeuge zur Bearbeitung von Datensätzen, um Beziehungen zwischen den Daten zu untersuchen.

Notes

Bietet Textbearbeitungsfunktionen zum Hinzufügen von Text zu TI‑Nspire™ Dokumenten als Notizen oder um diese mit anderen Benutzern zu teilen.

Vernier DataQuest™

Fügt eine Seite hinzu, um Daten von Sensoren oder Sonden zu sammeln und zu analysieren.

Nähere Informationen zu den Applikationen und Dokumenten finden Sie unter Arbeit mit Dokumenten auf TI‑Nspire™ Handhelds.