Erstes Einschalten Ihres TI-Nspire™ CX II Handhelds
Nachdem Sie den Akku geladen haben, drücken Sie c , um das Handheld einzuschalten. Während des Ladens des Betriebssystems wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wählen Sie dann die Voreinstellungen für Sprache und Schriftgröße aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Anmerkung: Drücken Sie / c, um das Handheld auszuschalten. Die Einstellungen und Speicherinhalte werden beibehalten.
Verwendung von Automatic Power Down™
Um die Laufzeit der Batterie zu optimieren, wird das Handheld durch die Funktion Automatic Power Down™ (APD™) nach drei Minuten Inaktivität automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall c, um das Handheld wieder einzuschalten und zum letzten Dokument oder Menü zurückzukehren. Um diese Standardeinstellung zu ändern, drücken Sie c 5 3, um den Bildschirm Handheld einrichten zu öffnen, in dem Sie die Einstellung Leistung Standby ändern können.
Hinweis: Nähere Informationen zum Einrichten des Handhelds finden Sie unter Konfiguration des TI-Nspire™ CX Handhelds.
Auswählen einer Sprache
Nachdem das Betriebssystem geladen wurde, wählen Sie bitte eine Sprache.
| 1. | Drücken Sie ¢, um die Dropdownliste zu öffnen. |
| 2. | Drücken Sie 6 , um durch die Sprachen zu scrollen, und drücken Sie dann x oder · , um eine Sprache auszuwählen. |
| 3. | Drücken Sie e, um die Schaltfläche OK zu markieren, und dann x oder · , um die Sprachauswahl zu speichern. |
Auswählen der Schriftgröße
Wählen Sie dann eine Schriftgröße für die Anzeige.
| 1. | Drücken Sie ¢, um die Dropdownliste zu öffnen. |
| 2. | Drücken Sie 6, um den Schriftgrad zu markieren und drücken Sie x oder · , um ihn auszuwählen. |
| 3. | Drücken Sie e, um die Schaltfläche OK zu markieren, und dann x oder ·. |
Der Willkommen!sbildschirm öffnet sich.
| 4. | Drücken Sie x , um fortzufahren, oder · , um OK.auszuwählen. |
Der Hauptbildschirm öffnet sich.