Inbetriebnahme des TI-Nspire™ CX II Handhelds

Das TI-Nspire™ CX II Handheld ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Zum Lieferumfang des Handhelds gehört weiterhin folgendes Zubehör:

Standard-Mini-B-auf-Mini-B-USB-Kabel zur Übertragung von Dateien auf ein anderes Handheld
Standard-A-auf-Mini-B-USB-Kabel zur Übertragung von Dateien auf und von einem Computer sowie zum Laden des Akkus

Laden des Handhelds

Laden Sie den Akku für optimale Leistung mindestens 4 Stunden. Nutzen Sie dafür eine der folgenden Optionen.
- Schließen Sie das Handheld über das Standard-A-auf-Mini-B-USB-Kabel an einen Computer an. Software, die einen Treiber enthält, können Sie unter education.ti.com/software herunterladen.
- Schließen Sie das Gerät über ein TI Netzteil (separat erhältlich) an eine Steckdose an.
- Wenn Sie sich in einer Klassenraumumgebung befinden, setzen Sie das Handheld oder mehrere Handhelds in eine TI-Nspire™ CX oder eine TI-Nspire™ Docking-Station.

Hinweis: Das TI-Nspire™ CX II Handheld verfügt zur Schonung des Akkus bei längerem Nichtgebrauch über eine Deep-Sleep-Funktion. Halten Sie die blaue Reset-Taste auf der Rückseite des Handheld mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Deep Sleep-Modus einzuschalten. Um das Handheld aus dem Deep Sleep-Modus zu reaktivieren, halten Sie c mindestens 4 Sekunden lang gedrückt oder verbinden Sie das Handheld über USB (Computer oder Ladegerät) oder die Docking-Station mit der Stromversorgung. Nach der Reaktivierung des Handhelds können Sie es jederzeit über c einschalten.

Hinweis: Nähere Informationen zum Laden der Akkus finden Sie unter Konfiguration von TI-Nspire™ Handhelds.