Animieren eines Punktes auf einem Objekt
Sie können jeden Punkt, der als Punkt auf einem Objekt oder Graphen erstellt wurde, animieren. Es können auch mehrere Punkte gleichzeitig animiert werden.
| 1. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Attribute. |
| 2. | Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen. |
| 3. | Drücken Sie ▼, um die Animationsattribute auszuwählen. |
| 4. | Drücken Sie ◄ oder ►, um unidirektionale oder wechselnde Animation auszuwählen. |
| 5. | Geben Sie einen Wert ein, um die Animationsgeschwindigkeit festzulegen. Jede Geschwindigkeit ungleich null startet die Animation. Um die Richtung umzukehren, geben Sie einen negativen Wert ein. |
| 6. | Drücken Sie die Eingabetaste, um die Animationssteuerelemente einzublenden . |
| 7. | Drücken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schließen. |
| ▶ | Klicken Sie auf die Schaltfläche Pause , um alle Animation auf einer Seite anzuhalten. |
| ▶ | Um alle Animationen fortzusetzen, klicken Sie auf Wiedergeben . |
Durch das Zurücksetzen werden alle Animationen angehalten und alle animierten Punkte kehren an ihre Ausgangspositionen zurück.
| ▶ | Um die Animation zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen . |
| 1. | Klicken Sie auf Zurücksetzen , um alle Animationen zu stoppen. |
| 2. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Attribute. |
| 3. | Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen. |
| 4. | Wählen Sie das Animationsattribut und geben Sie eine neue Animationsgeschwindigkeit ein. Um die Animation des Punktes zu stoppen, geben Sie Null ein. |
Hinweis: Wenn weitere animierte Punkte vorhanden sind, verbleiben die Animationssteuerelemente im Arbeitsbereich.
Animieren von Punkten
.
.