Bildschirme kopieren und einfügen
Sie können einen erfassten Bildschirm auswählen und in die Zwischenablage kopieren, um ihn in andere Dokumente oder Applikationen einzufügen. Sie können kopierte Bildschirme auch ausdrucken. Kopierte Bildschirme werden mit einen Vergrößerungsfaktor von 100 % erfasst und in der Reihenfolge kopiert, in der sie ausgewählt werden.
Kopieren eines Bildschirms
| 1. | Wählen Sie den Bildschirm aus, den Sie kopieren möchten. |
| 2. | Klicken Sie auf |
Der ausgewählte Bildschirm wird in die Zwischenablage kopiert.
Einfügen eines Bildschirms
Je nachdem, in welche Applikation Sie die Grafik einfügen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten > Einfügen.
Hinweis: Sie können auch einen Schnappschuss in eine andere Applikation ziehen. Dies entspricht der Funktion Kopieren und Einfügen.