Anhang A: Umrechnungskategorien und Einheiten
Die nachfolgende Tabelle listet Kategorien mit ihren entsprechenden Einheiten auf, die im Umrechnungsassistenten für Einheiten verfügbar sind.Wenn die Einheiten in die Eingabezeile eingefügt werden, fügt man Unterstriche (_) vor dem Namen jeder Einheit hinzu, um sie von den anderen Variablen zu unterscheiden. Zum Beispiel:
| • | _cm►_m |
| • | _km/_hr►_m/_s |
| • | _¡C►_¡F |
|
Kategorie |
Einheiten |
|---|---|
|
Länge |
Å (Ångström) AE (Astronomische Einheit) cm (Zentimeter) dm (Dezimeter) fm (nautischer Faden) fm (Fermi) ft (Fuß) in (Zoll) km (Kilometer) ltyr (Lichtjahr) m (Meter) mm (Mikron) mile (Meile) Mil (1/1000 Zoll) mm (Millimeter) nm (Nanometer) sm (Seemeile) pc (Parsec)
yd (Yard) |
|
Bereichs |
cm2 dm2 ft2 ha (Hektar) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
|
Volumen |
cm3
dm3 ft3 US fl. oz. (Flüssigunze (US)) UK fl. oz. (Flüssigunze (UK)) gal (Gallone (US)) UK gal (Gallone (UK)) in3 l (Liter) m3 ml (Milliliter) pt (Pint) qt (Quart) EL (Esslöffel) TL (Teelöffel) yd3 |
|
Zeit |
hr (Stunde) Min. (Minute) ms (Millisekunde) ms (Mikrosekunde) ns (Nanosekunde) s (Sekunde)
a (Jahr) |
|
Geschwindigkeit |
ft/min ft/s
km/h km/min km/s m/s mi/h mi/min mi/s |
|
Temperatur |
¡C (Celsius) ¡F (Fahrenheit) K (Kelvin) ¡R (Rankine) |
|
Masse |
u (atomare Masseneinheit) g (Gramm) kg (Kilogramm) lb (Pfund) mg (Milligramm) t (metrische Tonne) oz (Unze)
tn. l. (Long Ton) |
|
Winkel |
kp (Kilopond) lb (Kraftpfund) N (Newton) tf (Ton-force) |
|
Energie |
BTU (British thermal unit) cal (Kalorie)
eV (Elektronenvolt) ft lb (Foot pound) J (Joule) kcal (Kilokalorie) kJ (Kilojoule) kp*m kWh (Kilowattstunde) L atm (Liter-Atmosphäre) |
|
Leistung |
PS (Pferdestärke) kW (Kilowatt) PS (metrische Pferdestärke) W (Watt) |
|
Druck |
atm (physikalische Atmosphäre)
inH2O (Zoll Wassersäule) inHg (Zoll Quecksilbersäule) kPa (Kilopascal) kp/cm2 lb/in2 mbar (Millibar) mmH2O (Millimeter Wassersäule) mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) N/m2 Pa (Pascal) psi (Pfund pro Quadratzoll) Torr (Millimeter Quecksilbersäule) |