CAS: Arbeiten mit Maßeinheiten
Der Katalog enthält eine Liste vordefinierter Konstanten und Maßeinheiten. Sie können außerdem eigene Einheiten erstellen.
Hinweis: Wenn Sie den Namen einer Einheit kennen, können Sie diese Einheit auch direkt eingeben. Für die Einheit Quart können Sie beispielsweise _qt eingeben. Um auf dem Handheld den Unterstrich einzugeben, drücken Sie / _.
Sie können einen Wert in jede beliebige Maßeinheit derselben Kategorie (z.B. Länge) umwandeln.
Beispiel: 12 Meter mithilfe des Katalogs in Feet umwandeln. Der gewünschte Ausdruck ist 12•_m►_ft.
| 1. | Geben Sie 12 in die Eingabezeile ein. |
| 2. | Klicken Sie in der Registerkarte Hilfsfunktionen auf um die Einheitenumrechnungen anzuzeigen. |
Handheld: Drücken Sie k 3.
| 3. | Klicken Sie auf die Kategorie Länge, um die Liste der vordefinierten Längeneinheiten auszuklappen. |
Handheld: Scrollen Sie zur Kategorie Länge und drücken Sie die Eingabetaste.
| 4. | Scrollen Sie zu Meter. |
Handheld: Scrollen Sie zu _m (beachten Sie den Hinweis Meter im Hilfe-Fenster).
| 5. | Drücken Sie die Eingabetaste, um _m in die Eingabezeile einzufügen. |
| 6. | Klicken Sie den Operator Konversion (►) am Anfang der Liste mit den Einheiten und drücken Sie dieEingabetaste, um ihn in die Eingabezeile einzufügen. |
| 7. | Wählen Sie _ft aus der Kategorie Länge und drücken Sie die Eingabetaste. |
| 8. | Drücken Sie auf Eingabe, um den Ausdruck auszuwerten. |
Wie bei den vordefinierten Einheiten müssen auch die Namen benutzerdefinierter Einheiten mit einem Unterstrich beginnen.
Beispiel: Definieren Sie mit den vordefinierten Einheiten _ft und _min eine Einheit mit dem Namen _fpm, mit der Sie Geschwindigkeiten als Feet pro Minute eingeben und Geschwindigkeiten in Feet pro Minute umwandeln können.
Jetzt können Sie die neue Geschwindigkeitseinheit _fpm verwenden.
CAS: Umwandeln von Maßeinheiten
um die Einheitenumrechnungen anzuzeigen.