In der Ansicht Graphs versucht MathDraw, bestimmte Gesten als Funktionen für analytische Parabeln zu erkennen.
Hinweis: Der standardmäßige Schrittwert für die Quantisierung der Parabelkoeffizienten beträgt 1/32. Der Nenner dieses Bruchs kann in einer Variablen mit der Bezeichnung ti_gg_fd.par_quant neu definiert werden. Sie können den Schrittwert im aktuellen Problem ändern. Setzen Sie dazu diese Variable auf einen Wert, der höher oder gleich 2 ist. Ein Wert von 2 erzeugt beispielsweise einen Schrittwert von 0,5.