Warncodes und -meldungen

Über die Funktion warnCodes() können Sie die bei der Auswertung eines Ausdrucks generierten Warncodes speichern. In dieser Tabelle sind alle numerischen Warncodes und die zugehörigen Meldungen aufgelistet. Ein Beispiel zum Speichern von Warncodes finden Sie in warnCodes(), hier.

Warncode


Nachricht

10000

Operation könnte falsche Lösungen erzeugen.

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10001

Differenzieren einer Gleichung kann eine falsche Gleichung erzeugen.

10002

Zweifelhafte Lösung

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10003

Zweifelhafte Genauigkeit

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10004

Operation könnte Lösungen unterdrücken.

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10005

cLöse (cSolve) liefert u.U. mehrere Nullstellen.

10006

Löse (Solve) liefert u.U. mehrere Nullstellen.

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10007

Weitere Lösungen möglich. Versuchen Sie, Ober- und Untergrenzen und/oder einen Schätzwert anzugeben.

Beispiele mit solve():

solve(Gleichung, Var=Schätzwert)|UntereGrenze<Var<ObereGrenze
solve(Gleichung, Var)|UntereGrenze<Var<ObereGrenze
solve(Gleichung,Var=Schätzwert)

Falls zutreffend, verifizieren Sie die Ergebnisse mit grafischen Methoden.

10008

Definitionsbereich des Ergebnisses kann kleiner sein als der der Eingabe.

10009

Definitionsbereich des Ergebnisses kann größer sein als der der Eingabe.

10012

Nicht-reelle Berechnung

10013

^0 oder undef^0 durch 1 ersetzt

10014

undef^0 durch 1 ersetzt

10015

1^ oder 1^undef durch 1 ersetzt

10016

1^undef durch 1 ersetzt

10017

Überlauf ersetzt durch oder

10018

Operation verlangt und liefert 64 Bit Wert.

10019

Ressourcen ausgeschöpft, Vereinfachung könnte unvollständig sein.

10020

Argument der trig. Funktion ist zu groß für eine exakte Vereinfachung.

10021

Eingabe enthält einen nicht definierten Parameter.

Ergebnis gilt möglicherweise nicht für alle möglichen Parameterwerte.

10022

Eventuell erhalten Sie eine Lösung, wenn Sie geeignete Ober- und Untergrenzen festlegen.

10023

Skalar wurde mit Einheitsmatrix multipliziert.

10024

Ergebnis über approximierte Arithmetik erhalten.

10025

Äquivalenz kann im Modus EXAKT nicht verifiziert werden.

10026

Beschränkung kann ignoriert werden. Spezifizieren Sie eine Beschränkung in der Form "\" 'Variable MathTestSymbol Constant' oder eine Kombination dieser Formen, zum Beispiel „x<3 and x>-12“.