Konstanten und Werte

Die folgende Tabelle führt die Konstanten und ihre Werte auf, die verfügbar sind, wenn eine Einheitenumrechnung durchgeführt wird. Diese können manuell eingegeben werden oder aus der Liste der Konstanten in Hilfsfunktionen > Einheitenumrechnungen ausgewählt werden (Beim Handheld: Drücken Sie k 3).

Konstante

Name

Wert

_c

Lichtgeschwindigkeit

299792458 _m/_s

_Cc

Coulombsche Konstante

8987551787,3682 _m/_F

_Fc

Faraday-Konstante

96485,33289 _coul/_mol

_g

Erdbeschleunigung

9,80665 _m/_s2

_Gc

Gravitationskonstante

6,67408E-11 _m3/_kg/_s2

_h

Plancksche Konstante

6,626070040E-34 _J _s

_k

Boltzmann-Konstante

1,38064852E-23 _J/_¡K

_m0

Permeabilität des Vakuums

1,2566370614359E-6 _N/_A2

_mb

Bohr-Magneton

9,274009994E-24 _J _m2/_Wb

_Me

Ruhemasse des Elektrons

9,10938356E-31 _kg

_Mm

Myonmasse

1,883531594E-28 _kg

_Mn

Ruhemasse des Neutrons

1,674927471E-27 _kg

_Mp

Ruhemasse des Protons

1,672621898E-27 _kg

_Na

Avogadro-Zahl

6,022140857E23 /_mol

_q

Elektronenladung

1,6021766208E-19 _coul

_Rb

Bohr-Radius

5,2917721067E-11 _m

_Rc

Molare Gaskonstante

8,3144598 _J/_mol/_¡K

_Rdb

Rydberg-Konstante

10973731,568508/_m

_Re

Elektronenradius

2,8179403227E-15 _m

_u

Atommasse

1,660539040E-27 _kg

_Vm

Molvolumen

2,2413962E-2 _m3/_mol

_H0

Permittivität des Vakuums

8,8541878176204E-12 _F/_m

_s

Stefan-Boltzmann-Konstante

5,670367E-8 _W/_m2/_¡K4

_f0

Magnetisches Flussquantum

2,067833831E-15 _Wb