Python-Module

TI-Nspire™ Python enthält die folgenden Module:

Standard-Module

TI-Module

Mathematik (math)

Zufallszahl (random)

Komplexe Mathematik (cmath)

Zeit (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Hinweis: Wenn Sie vorhandene Python-Programme in anderen Python-Entwicklungsumgebungen erstellt haben, müssen Sie diese möglicherweise bearbeiten, damit sie auf der Python-Lösung TI-Nspire™ laufen. Module können im Vergleich zu den TI-Modulen unterschiedliche Methoden, Argumente und Reihenfolge der Methoden in einem Programm verwenden. Achten Sie im Allgemeinen auf Kompatibilität, wenn Sie eine beliebige Version von Python und Python-Modulen verwenden.

Wenn Sie Python-Programme von einer Nicht-TI-Plattform auf eine TI-Plattform übertragen ODER von einem TI-Produkt zum anderen übertragen haben, denken Sie daran:

Programme, die sprachliche Kernfunktionen und Standard-Libs (Mathematik, Zufallszahl usw.) verwenden, können ohne Änderungen portiert werden.
Programme, die plattformspezifische Bibliotheken wie Matplotlib für PC oder TI-Module verwenden, müssen bearbeitet werden, bevor sie auf einer anderen Plattform ausgeführt werden können. Dies mag sogar zwischen TI-Plattformen so zutreffen.

Wie bei jeder Version von Python müssen Sie Importe einbinden, um alle Funktionen, Methoden oder Konstanten zu verwenden, die in einem bestimmten Modul enthalten sind. Um z. B. die Funktion cos() aus dem Mathematikmodul auszuführen, verwenden Sie die folgenden Befehle:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

Eine Liste der Menüs mit ihren Punkten und Beschreibungen finden Sie im Abschnitt Menü-Übersicht.